各行各业都面临不同的要求和挑战。无论是化工、石油与天然气、水还是食品与饮料行业,我们的产品组合能满足您的各项应用需求,并确保每一步都易于使用。
非接触式雷达液位测量
Rosemount™ 非接触式雷达液位技术易用、耐用且可靠,适用于从简单到具有挑战性的应用。
艾默生的液位变送器和储罐计量系统产品组合搭载非接触式雷达技术,易于使用,无需校准,且具有内置诊断功能,能够检测到微小的液位变化。它利用强大的调频连续波 (FMCW) 雷达技术确保在所有尺寸的储罐中实现稳定可靠测量;雷达技术的最新进展将有助于各行各业优化工艺并提高安全性。
各行各业都面临不同的要求和挑战。无论是化工、石油与天然气、水还是食品与饮料行业,我们的产品组合能满足您的各项应用需求,并确保每一步都易于使用。
罗斯蒙特非接触式雷达产品组合专为确保安全性 而设计,未检出故障的危险性极低,且具有高诊断覆盖率,是真正的优选产品。
从简单到最具挑战性的应用,我们完整的产品组合将帮助您提高运营效率。我们提供适用于露天储罐、反应器、混合器、储罐等容器的解决方案。
艾默生的罗斯蒙特 FMCW 非接触式雷达液位技术优于传统 技术 ,可在多种应用中实现准确测量,包括具有挑战性的工艺和环境条件下的应用。
我们自 1973 年起不断创新,成功研发出市面上高效可靠的非接触式雷达技术。
我们新的 80GHz 快速扫描技术可实现更多测量扫描,从而提高测量可靠性。
从最耐用的设备到最简单的设备,我们的液位仪表始终具有罗斯蒙特系列产品一贯的耐用性和质量。
机载诊断套件可提供变送器健康状况、信号质量指标或 高级报告,向用户保证工艺过程的良好控制,且设备可随时运行。
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.
Jenny Leion, Solutions Manager at Emerson introduces the new smart way to measure level with the Rosemount 3408 Level Transmitter. Discover new features designed to save time, maximize efficiency and increase safety at every step of your process
Learn what are the benefits of non-contacting radar technology in the food and beverage industry and discover the Rosemount 1408H Level Transmitter.
Learn more about the Rosemount 1408H Level Transmitter visit our website: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar
了解最新开发项目如何优化易用性