在浓度处于超低 ppm 水平的过程应用中实现多组分准确分析
如果您的过程需要对单个组分执行连续分析、同时测量多个组分,或是监测排放水平以满足法规要求,罗斯蒙特连续气体分析仪可为您提供精确可靠的连续分析,以应对浓度可能仅有超低 ppm 水平的过程气体。
新型气体分析仪技术减少 NOx 排放指南
如何简化热/湿法萃取 CEMS
光度法连续气体分析仪
用于过程气体和排放监控的 NDIR、UV、VIS、TCD、CLD 和 PMD 多组分分析仪。
激光式连续气体分析仪
结合 TDL 和 QCL 技术,在各种气体测量应用中提供精确分析。
世界上唯一一款专用量子级联激光(QCL)和可调谐二极管激光(TDL)分析仪,可测量近红外和中红外波长范围内的气体分子,从而提供更快、更深入的过程运营洞察,助力优化产品质量控制和排放监测。
在单个分析仪内同时进行多种组分的高精度和高灵敏度测量,确保检测的精度和快速响应时间,同时降低成本和操作复杂性
炼油厂动力装置提升氨(NH3)泄露的控制
醋酸纤维素制造商减少排放并节省 1500 万美元的成本
通过获得罗斯蒙特产品资格认证的艾默生服务技术人员,大大提高过程性能。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
查找当地地址和电话信息,获取有关艾默生的更多信息
索取罗斯蒙特产品或服务的详细报价
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。