减少损耗和不明问题、改善质量平衡、消除账单纠纷
许多工厂经历过质量平衡、会计和账单不符的问题。因此他们通常会安装体积测量设备,但对乙烯而言,仍然存在问题。必须先测量压力和温度,并计算出密度,当转换为质量时可能会出现问题。同时,这些测量技术很难能够轻松实现验证。科里奥利仪表可以直接测量质量,且易于验证。 智能仪表自校验(SMV)确保仪表的标定不会在验证周期间偏移。大型乙烯工厂升级到科里奥利技术后,节省了高达百万美元的费用。
用于小流量和大容量应用中的精密测量和过程控制
通过艾默生乙烯解决方案深入了解过程、设备和仪表。
Emerson’s Smart Meter Verification (SMV) can save you time and money in confirming your meter accuracy – all without having to interrupt your process. This online diagnostics tool is available on Micro Motion Coriolis flowmeters.
高准科里奥利帮助您在乙烯产品上每年节省百万美元
炼油厂/石化厂使用 Micro Motion® 进行乙烯交接后节省 80 万美元
减少气体消耗,降低能源成本
减少损耗、提升效率并降低能耗
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。