轻松将DeltaV SIS 与各种控制系统集成
DeltaV SIS 的集成功能可使控制系统的用户获得现代安全系统的所有优势。 DeltaV SIS 的不同集成选项在现代化项目中特别重要。 DeltaV SIS 可方便地取代传统安全系统,而不会对供应商的现有控制系统产生重大影响。
DeltaV SIS 可作为完全独立的安全系统部署,也可对接各种第三方控制系统。 本地冗余 Modbus 接口允许您使用现代安全系统取代传统安全系统,而对控制系统不会产生重大影响。
也可使用冗余 OPC DA、OPC AE 和 OPC HDA,为集成提供更多选择。
即使您的 BPCS 不是 DeltaV DCS,您仍可获得 DeltaV SIS 现代安全系统的优势。 本地 HART 和 AMS 集成可实现安全现场设备的便利管理,而且还能利用安全逻辑的改进诊断功能来检测设备故障。
即使作为独立安全系统部署,DeltaV SIS 仍可提供完整的工程、维护和操作环境。 例如,通过 DeltaV SIS 操作员接口可获得强大的本地操作员 HMI。
CHARMs 智能逻辑解算器 (CSLS)
CHARMs 技术扩大了现代过程安全系统的优势。
智能逻辑解算器硬件 (SLS)
除了 SMART Field Integration 之外,模块化的分布式方案也是现代过程安全系统的基本组成部分。
迁移解决方案
了解如何简便地转变为现代过程安全系统。
独立的 DeltaV SIS 解决方案
适用于各种控制系统的现代过程安全系统
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。