我们的工业自动化和控制结合了边缘计算分析,使您可以利用工业 4.0 的强大能力。
从创造第一代 Genius 远程 I/O开始,到完成 PLC 革新的现代产出优化控制器,艾默生始终以超越传统标准的方式帮助客户全面运用工业互联网的强大能力。艾默生的新一代工业自动化和控制解决方案将安全可靠地优化工业过程,让您安心,同时有助于各种运行环境下运营性能的提高。
可编程自动化控制器
功能多样、易于使用的控制器支持各种 I/O 扩展模块和通信方案。
工业 I/O
通过将最终用户与环境中的每一个资产建立连接,从而改善 OEE、通信和工业运营。
运动控制
高性能的完整运动解决方案,可在恶劣工业环境下实现应用性能的优化。
自动化软件
SCADA/HMI/Plant Analytics创新而灵活的解决方案,用于监督和分析工厂的整体设备有效性。
控制软件
利用艾默生软件解决方案维护 OPC UA 技术,并简化系统实施和维护。
工业以太网交换机
提高网络可靠性,实现严苛工业环境中的机对机连接。
边缘设备和软件
直接从数据源实时收集关键见解,加快决策制定。
安全控制
将安全控制范围从小型机器扩展到复杂机器,同时简化配置和编程过程。
COM Express 模块
高性能 COM Express 模块基于 PICMG 标准而制造,可承受极端环境状况。
工业 PC (IPC)
强大的工业计算机,拥有先进的处理器选项,存储能力更强,图形能力 和安全性获得提升。
平板电脑
设计精致、持久耐用、功能强大、超薄外形——工厂车间的出色选择。
工业监控器
坚固的模块化触摸屏监控器设计用于广泛类型的严苛环境。
工业 Web 面板
在具备工业面板功能的 Web 托管应用上显示 HTML5 Web 页面的高效益方法。
获取实时商业利益的新一代控制。
避免油气运营的不确定性,实现更智能的运营和更深入的洞察力。
获得更高的生产力水平,克服多个主要的可再生能源挑战。
通过更智能的控制和洞察力安全高效地传输全球供水。
通过先进的自动化解决方案创建更安全的流程,获得更具盈利性的产出。
在严苛的海上环境中运用工业自动化和深度分析的强大能力。
通过更好的控制和分析连接不同系统,使传输更加可预测。
利用自动化使工厂车间获得工业 4.0 水平的生产力。
参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。