用于优化水质、降低电耗、减少化学制品用量和提升设备可靠性的优化解决方案。
随着财务限制的加剧和对环境管理的日益关注,工厂面临环境管理、工厂性能和财政责任等一系列问题。Ovation™ 高级给水应用中的优化技术提供了自适应的增强解决方案,可帮助工厂增强设备性能,从而优化水质,提高效率并持续提升整体运行性能。
轻松集成任何来源的数据,在提高产量、利润和可持续性的同时快速制定更明智的业务决策。
通气鼓风机优化
降低用电量,同时减少设备磨损,提高氨氮硝化能力。
化学制品优化
避免因控制不精确和人工补料而导致不必要的化学制品使用。
性能顾问
识别可控制损失,追踪设备性能并隔离有问题的工艺区,以便降低运行成本
泵优化
提高泵效率并降低用电量,同时减少泵磨损。
这款紧凑型控制器结合了可编程逻辑控制器 (PLC) 的尺寸和坚固性与 Ovation 控制系统的强大功能和易于集成性,适合给水应用。
Ovation 高级给水应用适用于泵、化学制品和通气鼓风机的优化,可提高设备效率和可靠性,并降低成本。
本白皮书介绍了艾默生通过先进的自动化控制帮助水务主管部门大幅降低二级处理成本的经验。
我们能够为任意规模的项目提供服务,无论是小型项目还是整个交钥匙项目。
灵活的服务,可满足控制系统和网络安全套件的特定需求。
面向操作员、工程师、技术人员和维护人员的持续性培训计划。
保护您的系统、加强安全态势,并助您履行合规义务。
针对给排水公用设施的机械健康状况和预测性诊断
高级自动化为给排水行业带来的效益
Ovation 优化对 Ridgway 水处理厂的工艺控制
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。