This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
利用以自动化为核心的专用工作站、布网和虚拟化解决方案,增强操作体验。
艾默生以自动化为核心的运营与基础架构专用解决方案可帮助企业改善用户体验、提高安全性并提升运营性能。 DeltaV 虚拟化解决方案将帮助企业大幅减少 IT 硬件占用空间、降低复杂性、简化集成并创造 OT 友好的环境。 DeltaV 工作站与智能交换机有助于轻松维护和支持 DeltaV 应用程序与网络。
增强安全性和性能,无缝集成网络。
用于超融合基础架构的 DeltaV Virtual Studio 具有更强的灵活性,用户可以轻松创建和升级控制系统、工作站和服务器,并提高性能和可持续性。
DeltaV 工作站可在预先选定的戴尔硬件上为您的系统运行提供更经济实惠的方案。
DeltaV Virtual Studio 支持超融合基础架构 (HCI),可以让您轻松创建和维护虚拟 DeltaV 系统。
将 DeltaV SIS 的硬件组件虚拟化,促进安全逻辑开发与测试。
提供一种经济高效的方法来轻松创建您的配置,以及模拟控制器和 I/O 功能。
为您提供设计控制策略和操作过程所需的性能。
DeltaV 网络“智能”交换机具有在控制网络中集成和即插即用的特点。
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。