您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过应用可靠的设备获得竞争优势
通过将现场诊断信息集成至控制系统,操作员可快速评估仪表、阀门和机械设备的状况,从而执行实时调节以保证产出和质量。DeltaV 可接收 CSI 6500 发出的关键机械设备的健康状况报警,为操作员提供可行性信息以保护机械设备。通过与 AMS 设备管理器集成,操作员可显著地缩短开车调试时间。
AMS 智能设备管理系统
轻松监控现场设备的健康状态,在发展成为影响成本的故障之前解决掉潜在问题。
CSI 6500
实时的机械数据整合可为操作员提供信息,并保护关键机械的状态。
维护工作站软件套件
艾默生现场总线设备会在出现设备问题时通知维护工作站。
识别和了解现场设备的状况有助于实现运营目标。操作员屏幕上的设备健康状况报警提供可行性信息,让操作员能够进行实时调节以确保设备、质量和产出。
结合使用 AMS 设备管理器和 DeltaV 系统可缩短多达 80% 的调试时间。使用设备模板定义组态,然后将模板批量应用于设备。这种大量组态意味着您只需设置一次模板,然后将其应用于多个设备——同时进行。利用内置报告工具快速地验证组态。
只有当您拥有健康的设备和可靠的现场信息时,才能实现连续控制。DeltaV 系统使用来自智能现场设备的验证数据和设备健康信息,以确保采取正确的控制操作,防止因设备故障而导致的意外停车。在高速、严格、可冗余的环境中运行关键策略。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。