Контейнерное судно
Прочные, компактные, недорогие решения для контейнеровозов, масштабируемые в соответствии с применением.
Тенденция в конструировании корабля заключается в том, что большое становится еще больше с увеличением двадцатифутового эквивалента. Для обеспечения прибыльной транспортировки многие конструкции судов ориентированы на увеличение грузового пространства, что дает минимальное пространство для оборудования. Ваша потребность в компактных и гибких решениях делает инновационные морские системы Emerson вашим приоритетным выбором...
Система интегрированного управления и мониторинга является экономным решением, модульным и масштабируемым для удовлетворения специфических потребностей вашего контейнерного судна. Простое добавление подсистем обеспечивает создание гибкой настраиваемой системы с возможностями обновления.
Узнайте больше об интегрированных системах контроля и мониторинга для морских применений >>
Измерение топлива - важный параметр, который способствует общей топливной эффективности судна. Во всех случаях необходима высокая точность и надежность измерений, дающая возможность более жестко регулировать параметры сжигаемого топлива, что означает реальную экономию и снижение выбросов. Комбинация данных измерения топлива с данными о резервуаре и расходе обеспечивают сохранность топлива, защищая его от краж и подмешивания. Быстрый поток данных позволит использовать новейшие базовые данные по энергии и данные в реальном времени для получения глубоких знаний и эффективного планирования.
Электрогидравлическое решение - отличный выбор для контейнерных судов благодаря компактной конструкции, которая требует минимального пространства. Выбирая это решение, вы добьетесь снижения расходов на установку, поскольку гидравлическая обвязка не нужна. Вы можете оптимизировать затраты, выбирая BUS-опцию, которая требует меньше кабелей, меньше модулей ввода-вывода и шкафов меньшего размера.
Для измерения уровня в балластных и сервисных резервуарах можно использовать различные технологии, такие как электропневматические системы и уровнемеры в резервуаре.
Система контроля аварийной сигнализации является гибкой и может быть настроена для включения предупреждений в определенных местах, таких как рабочие станции, панели аварийной сигнализации в жилых или общественных зонах, для обеспечения правильной визуализации
Узнайте больше о системах контроля аварийной сигнализации >>
Различные вспомогательные измерения и подсистемы могут быть сопряжены и встроены в интегрированную систему контроля и мониторинга. Таким образом операторы получат эффективную возможность планировать, контролировать и реагировать на перебои, которые мешают работе.