prod-rmt-en-marine-vrc-systems-teaser

Системы дистанционного управления клапанами

Решения для приводов клапанов всех типов для морских сооружений с использованием качественных, прочных и компактных приводов, обеспечивающих высокий крутящий момент в тяжелых условиях работы.

Продолжительный срок службы в морских условиях, испытан на всемирном флоте

Увеличьте срок службы и снизьте расходы благодаря минимальному уровню техобслуживания и соответствию экологическим нормативам. Решения по дистанционному управлению клапанами для гидравлических, электрогидравлических, электрических и пневматических приводов, отвечающих определенным применениям в морских условиях.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More...
Click to continue reading Продолжительный срок службы в морских условиях, испытан на всемирном флоте

Решение в действии

Дистанционное управление гидравлическим клапаном

Гидравлическая система дистанционного управления клапанами является отличным решением для гибкого выбора мест установки, среди которых палуба, погруженные или взрывоопасные участки. Система охватывает широкий спектр приводов, как четвертьоборотных, так и линейных, с компактной и надежной конструкцией, подходящей для большинства судовых клапанов. Система разработана специально с учетом характерных особенностей эксплуатации в море.

Дистанционное управление электрогидравлическим клапаном

Системы дистанционного управления электрогидравлическим клапаном подходят для ограниченного пространства и при необходимости контроля посредством электрических соединений. Электрогидравлическая система монтируется на привод или стойку. Локальный блок питания (LPU) включает в себя запатентованный гидравлический насос, который способен работать при низкой скорости, минимизируя энергопотребления, не оказывая влияния на качество работы.

Дистанционное управление пневматическим клапаном

Система дистанционного управления пневматическим клапаном подходит для ограниченного пространства и сред с высоким уровнем коррозии. Из-за высокой концентрации соли в морской среде пневматический привод является прочным с литыми алюминиевыми корпусами и усовершенствованной обработкой порошковым покрытием, обеспечивающей защиту от коррозии.

Дистанционное управление электрическим клапаном

Системы дистанционного управления электрическим клапаном идеально подходят для удовлетворения наиболее строгих требований к экономичности в морской промышленности. Благодаря компактным, легким, надежным и прочным характеристикам, которые выдерживают суровые морские условия и соответствуют стандартам ВМС США, наши электроприводы устраняют необходимость замены всего электрического пакета, доступного во многих конфигурациях и упрощают техническое обслуживание.

Please enable JavaScript to use this website.