Chemical storage tanks are used in many different applications in the chemical process industry. From storage of raw materials in small and large containers and tanks, to intermediates and storage of final products. Some of the challenges that storing various types of chemicals can present are presence of corrosive media, condensation, foam and risk of media build-up if contents are viscous or sticky.
Safe storage of chemicals is essential for plant safety to prevent unwanted overfill and risk of overspill. Reliable level measurement technology is the key to having high level of quality control and reliable overfill prevention or underfill / run-dry prevention.
Emerson's new non-contacting radar portfolio together with its point level detection portfolio provide ideal solutions to meet the diverse needs of chemical storage tanks in the industry.
Сигнализатор уровня 2130 разработан для сложных применений, жестких условий эксплуатации и опасных условий Его надежная конструкция и мощные встроенные диагностические возможности позволят вам сфокусироваться на установке в целом. Сигнализатор легко устанавливается и не требует настройки или калибровки. Результаты его измерений всегда надежны, так как на них практически не влияют условия процесса. Сигнализатор 2130 сертифицирован на безопасность в соответствии с требованиями SIL 2. Это гарантирует, что ваш бак будет всегда использоваться максимально эффективно, но никогда не переполнится.