Реакторы
Увеличенный срок службы катализатора, снижение рисков и повышение эффективности ваших систем химических ректоров
Поддержание производительности реактора является серьезной задачей. Трудно определять и поддерживать состояние катализатора, проблемы с оборудованием могут вызвать остановку, а сбои в работе могут повлиять на качество продукции и увеличить риск. Решения Emerson дают вам возможность работать с оптимальными уставками, которые могут продлить срок службы катализатора. Имея точные данные процесса в реальном времени и уменьшая изменчивость процесса с помощью правильной стратегии управления технологическим процессом, вы сможете максимизировать производительность и повысить безопасность.
Высокоточное добавление сырья имеет решающее значение для соответствия стандартам качества и поставки химических реагентов согласно техническим требованиям, с высокими показателями. Неточные КИП и ручная работа могут приводить к ошибкам, которые влияют на продукт, что влечет за собой дорогостоящие переработки. Имея правильную стратегию измерения и контроля добавляемого материала или подаваемого сырья и обнаружения изменений состава, вы можете оптимизировать эффективность преобразования и освободить операторов от выполнения дополнительной работы.
Контроль температуры чрезвычайно важен при производстве продукции, соответствующей техническим условиям, как при дозировании, так и при непрерывной подаче сырья в реакционные аппараты. Учитывая обмен энергией при химических реакциях, контроль температуры также является вопросом обеспечения безопасности. В некоторых реакторах неожиданные скачки температуры могут привести к тепловому пробою. Точный автоматизированный контроль обеспечивает безопасность, продуктивность и эффективность операций, независимо от того, происходит ли переключение с нагрева на охлаждение периодического реактора, измеряется ли вход/выход тепла или контроль клапанов, чтобы приблизиться к температурным ограничениям.
Невозможность работать с параметрами, близкими к предельным может обходиться недешево, а работа реакторов подразумевает сложные, многопараметрические процессы, что усложняет их работу на оптимальных условиях. Технологии от компании Emerson по измерению, анализу данных, средства расширенного контроля и конечному контролю позволят вам точно измерять ключевые переменные процессов реактора, предсказывать лучшую динамику работы уставки, а также манипулировать процессом для улучшения эффективности преобразования и повышения прибыли.
Перепады температуры и давления или внезапные изменения исходного сырья могут нарушить равновесие реакции и повредить катализатор. Это увеличивает падение давления, которое влияет на поток, проходящий через реактор, и уменьшает количество сырья, превращенного в продукт. Точно измеряя и анализируя условия реакции за счет расширенного контроля процесса, вы сможете обнаружить сбои в работе на раннем этапе и принять своевременные меры, чтобы максимизировать эффективность преобразования и продлить срок службы катализатора.
Неблагоприятные условия работы в системе реактора могут вызвать ускоренный износ клапанов, инструментов и вращающегося оборудования. Ненадежное оборудование может замедлить производство или потребовать остановки ректора для выполнения ремонта, а также создать угрозу для окружающей среды и безопасности. Расширенная диагностика позволяет лучше понимать процесс и проводить профилактическое обслуживание, не дожидаясь, пока сбой приведет к остановке. Прочные датчики и клапаны помогают снизить затраты на техническое обслуживание и увеличить время безотказной работы.
Нарушения процесса и избыточная переменчивость могут привести к опасностям, связанным с окружающей средой и безопасностью, которые подвергают риску имущество и персонал. Автоматизированный процедурный контроль обеспечивает правильную работу во время запусков и остановов, которые являются наиболее рискованными операциями среди всех прочих. Наличие правильных измерений процесса с условными стратегиями блокировки может помочь обнаружить аномальные ситуации на ранней стадии, а с частичным тестированием хода вы сможете проверить клапаны аварийного отключения, не нарушая процесс.
Поддерживать температуру и безопасность реактора при максимальном выходе продукции с помощью технологии кориолисовых расходомеров Micro Motion