Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-585 Annubar Primary Element

Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service

Product Description

Осредняющая напорная трубка Rosemount 585 Annubar разработана с сенсором, который обеспечивает исключительную точность и эффективность при измерениях расхода. Благодаря прочной конструкции сенсора возможна эксплуатация осредняющей напорной трубки в агрессивных средах и при высоких температурах (815 °C), доступны различные варианты материалов. Симметричная конструкция сенсора позволяет применять его для измерения расхода в обоих направлениях.

Продукты

Search
1–5 из 5 результатов для Products
2051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
Макс. Рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Предельные значения температуры технологического процесса
815 °C
Состояние среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 800H
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Конструкция сенсора обеспечивает возможность эксплуатации в агрессивных средах и при высоких температур (1500 °F / 815 °C)
  • Доступны различные варианты материалов для удовлетворения широкого спектра технологических требований
  • Симметричная конструкция сенсора позволяет применять его для измерения расхода в обратном направлении
  • Легкая конструкция при больших диаметрах трубопровода обеспечивает экономичное решение на базе первичных элементов
  • Широкий спектр вариантов технологического монтажа обеспечивает значительную гибкость монтажа для многих технологических процессов

Документация и чертежи