Rosemount-Permasense ET410 Corrosion Erosion Monitoring System

Беспроводная система мониторинга коррозии и эрозии Rosemount™ Permasense ET410

Product Description

Отслеживайте изменения коррозии и эрозии в реальном времени с помощью уникальных ультразвуковых датчиков, которые непрерывно измеряют толщину стенок трубы. Датчики ET410 с автономным питанием легко и просто монтируются на трубу с помощью магнитов и не требуют врезки. Точные и достоверные данные о толщине стенок, поступающие в программное обеспечение от системы ET410 по беспроводной сети WirelessHART®, помогут правильно спланировать обслуживание трубопровода и принять решение о замене труб.

Температурный диапазон
От -40 °C (-40 °F) до 270 °C (518 °F)
Протокол цифровой связи
WirelessHART
Время работы от аккумулятора
9 лет (модуль питания BP20E)
Сертификация
Опасная зона класса 1, разд. 1 или зона 0, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Диапазон измерений
Минимальная толщина стенки: 6 мм (1/4")
Максимальная толщина стенки: 50 мм (2")
Производительность
Минимальная детектируемая потеря металла в условиях эксплуатации: менее 10 мкм (0,5 мил)
Частота измерений
По умолчанию каждые 12 часов; возможность пользовательской настройки (наименьший интервал — каждый час)

Особенности

  • Может использоваться при рабочих температурах металла до 270°C
  • Датчики, измеряющие толщину стенки, работают по технологии электромагнитно-акустических преобразователей (ЭМАП, англ. EMAT) и отличаются простой установкой и длительным сроком службы на трубопроводах
  • Точное определение динамики коррозии и эрозии без применения неэффективных и потенциально опасных ручных методов контроля
  • Простой и интуитивно понятный монтаж датчиков на трубу без проводов и врезки позволяет быстро автоматизировать сбор данных
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99%
  • Подходит для применения в морских условиях

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты