Rosemount-OCX8800 Oxygen and Combustibles Transmitter

Анализатор концентрации кислорода и несгоревших углеводородов OCX8800 Rosemount™

Product Description

Анализатор дымового газа модели OCX8800 Rosemount обеспечивает непрерывное, точное измерение концентрации кислорода и горючих веществ в топочных газах, образующихся из любых процессов горения. Проверенный временем знаменитый сенсор из оксида циркония является основой измерений кислорода. Его сочетание с новым сенсором горючих материалов позволяет измерять концентрацию кислорода и горючих материалов в топочных газах с температурой до 1427°C.

Время отклика
Кислород: до 10 сек. Т90
Горючие вещества: до 25 сек. Т90
Предельные значения температуры технологического процесса
До 200 °F (93 °C)
Температура окружающей среды
от -40 до 302 °F (от -40 до 150 °C)
Размеры
Варианты длин зонда от 0,46 м до 2,74 м
Протокол передачи данных
4-20 мА HART, FOUNDATION Fieldbus
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • Для измерения содержания кислорода и горючих компонентов используется один простой в установке анализатор;
  • Датчики с возможностью в полевых условиях
  • Совместимость с HART®, FOUNDATION® fieldbus и AMS/PlantWeb®
  • Цикл воздушной продувки улучшает калибровку и эффективность работы ячеек.
  • Панель автоматической калибровки, устанавливаемая на заводе-изготовителе (по запросу покупателя);
  • Внутренний фильтр и дополнительный локальные фильтры снижают интервалы технического обслуживания
  • Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 12 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ Весь узел корпуса датчика ОСХ88А - ANSI
Тип элемента
Корпус
Тип измерения
Gas Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Корпус
Gas Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ газа
Rosemount™ Весь узел корпуса датчика ОСХ88А - DIN
Тип элемента
Корпус
Тип измерения
Gas Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Корпус
Gas Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ газа
Комплект локальных фильтров из нержавеющей стали Rosemount™ OCX8800
Тип элемента
Тип измерения
Gas Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Gas Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ газа
Комплект локальных фильтров из сплава Hastelloy Rosemount™ OCX8800
Тип элемента
Dual Gas Parts & Kits
Тип измерения
Gas Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Запасные части
Линейка
Анализ газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Dual Gas Parts & Kits
Gas Analysis
Принадлежности и запчасти
Запасные части
Анализ газа
Rosemount & #8482; Комплект для замены чувствительного элемента OCX 8800 O2
Тип элемента
Тип измерения
Gas Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Gas Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ газа
Rosemount & #8482; Комплект для замены чувствительного элемента, кислотостойкая ячейка OCX 8800 O2
Тип элемента
Тип измерения
Gas Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Gas Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ газа
Rosemount™ Запасной комплект для замены датчика горючих газов OCX8800
Тип элемента
Тип измерения
Gas Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Gas Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ газа
Rosemount™ Комплект для замены чувствительного элемента, кислотостойкая ячейка O2
Тип элемента
Тип измерения
Gas Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Gas Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ газа