AVENTICS-1827001279

AVENTICS™ Фланцевое крепление MF1, MF2, Cерия CM1 1827001279

Product Description

CM1-MF1-050-M2-A

Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
50 mm
Материал корпуса
сталь
Материал бинты
сталь

Документация и чертежи