Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-EZR Relief

Регулятор противодавления или предохранительный клапан Fisher™ EZR

Product Description

Предохранительный клапан с пилотным управлением или регулятор противодавления обычно применяется в городских и районных газовых станциях как предохранительный клапан для защиты от избыточного давления, а также как регулятор обратного давления на коммерческих и промышленных объектах. Регулятор модели EZR обеспечивает плавную, бесшумную, герметичную отсечку и характеризуется длительным сроком службы, даже при работе в загрязненной среде

EZR CAD Чертежи и модели:Нажмите здесь
EZROSX CAD Чертежи и модели: Нажмите здесь

Особенности

  • Quiet Operation—The standard cage provides best-in-class noise reduction, making the EZR Series 6-8 dBa quieter than comparable flexible element regulators.
  • High Capacity—The flow path of the EZR Series produces best-in-class capacity combined with the quietest operation. Fisher™ products are laboratory tested so 100% of the published flow capacity can be used with confidence.
  • Long Life—The field proven dipahragm design incorporates layered fabric, a raised bead edge and molded shape to increase strength, durability, and service life
  • Debris Protection—The revolutionary flow path of the EZR Series cage minimizes the damage from debris while the stainless steel inlet strainer prevents large particles from damaging the diaphragm.
  • Tight Shutoff—The metal plug is designed to deflect particles and debris away from the diaphragm, providing superior shutoff and increasing the time between maintenance intervals.
  • Travel Indicator—Simplifies in-service inspection and system troubleshooting
  • Versatility—By changing from a relief piloting system to a pressure reducing piloting system, a Type EZR relief valve or backpressure regulator easily becomes a pressure reducing regulator.
Типоразмеры и концевые соединения
Типоразмеры: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200
Концевые подсоединения: CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, NPT, CL125 FF, CL250 RF, SWE и BWE
Минимальное установленное выпускное давление
20 фунтов/кв. дюйм изб. / 1,4 бар
Максимальное давление сброса (на входе)
1050 фунтов/кв. дюйм изб. / 72,4 бар
Рабочая температура
17E68 Нитрил (NBR): от –29 до 66°C / от –20 до 150°F
17E97 Нитрил (NBR): от –18 до 66°C / от 0 до 150°F
17E88 Фторуглеводород (FKM): от –18 до 127°C / от 0 дo 260°F

Документация и чертежи