Rosemount-P-Vapor Pressure Sensor

Датчик давления пара Rosemount™

Product Description

Работайте уверенно. Определите состояние давления пара в грузовых резервуарах с помощью датчика давления пара Rosemount. Данный искробезопасный датчик монтируют внутри уровнемера в резервуаре для упрощения процесса установки, доступа и без необходимости дополнительной врезки в резервуар.

Взрывозащита
Ex ia IIC T4 Ga
Базовая погрешность
± 3 мбар
Класс защиты корпуса
При установке внутри уровнемера для резервуара IP66/67

Особенности

  • Датчик давления доступен в двух видах: (избыточное) и абсолютное давление.
  • Обеспечивает мониторинг аварийных сигналов высокого и низкого давления.
  • Система с датчиком давления пара соответствует требованиям вспомогательных средств SOLAS.
  • Интегрированная часть уровнемера резервуара, показания давления предоставляются без необходимости дополнительного проникновения в резервуар.
  • Разработан специалистами, экспертами в морской промышленности.
  • Прочная конструкция и корпус, разработанные для суровых морских условий.

Документация и чертежи