Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-225 Toroidal Conductivity Sensor

Тороидальный датчик проводимости Rosemount™ 225 PUR-Sense™

Product Description

Тороидальные датчики проводимости Rosemount 225 предназначены для использования в фармацевтической и пищевой промышленности в случаях, когда необходимо санитарное исполнение датчика. Эти датчики не корродируют и не засоряются, что делает их идеально подходящими для измерения концентрации моющих растворов, определения зон контакта продукта с водой, проверки качества продукции и мониторинга элюентов для хроматографического разделения.

Температура окружающей среды
Датчик из стеклонаполненного PEEK: 110 °C / 1480 кПа [абс.]
Датчик из PEEK без наполнителя: 130 °C / 1480 кПа [абс.]
Датчик из Tefzel без наполнителя: 110 °C / 1480 кПа [абс.]
Вес
1,0 кг/1,5 кг
Габариты
Длина кабеля: 6,1 м

Особенности

  • Соответствует USP Класс VI
  • Соответствует FDA 21CFR177.2415 для применения в пищевой индустрии
  • Соответствует 3-A Sanitary Standard 74-06
  • 2-дюймовое технологическое соединение Tri-Clamp

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: