Rosemount-MeterLink Diagnostics Software

Диагностическое программное обеспечение MeterLink™

Product Description

Уникальное программное обеспечение MeterLink для ультразвуковых расходомеров Rosemount™ обеспечивает множество расширенных диагностических данных в режиме реального времени, которые позволяют операторам быстро находить и устранять неполадки в работе расходомера или точно определять причину нарушения потока. Это программное обеспечение с широким функционалом увеличивает срок службы, предоставляя операторам простой доступ к экспертному анализу потока и уведомлениям о нарушениях профилей потока. Система предоставляет уникальную комбинацию расширенной диагностики и заблаговременной сигнализации, гарантируя получение операторами данных, необходимых для немедленного устранения неполадок и решения проблем с расходомерами до их появления.
Версия: 1.80

Требования к программному обеспечению
Microsoft® Windows® 7, 8.1 и 10, а также Office® 2010-2019
Требования к оборудованию
ПК с 32-разрядным (x86) или 64-разрядным (x64) процессором с тактовой частотой 1 ГГц или выше, который отвечает системным требованиям для операционной системы. 100 МБ свободного места на жестком диске. 1 порт Ethernet или последовательный порт. Дисплей с разрешением экрана не менее 1024x768
Совместимость
Обладает обратной совместимостью с ультразвуковыми расходомерами газа и жидкости Rosemount
Обмен данными
Требует наличия подключения RS-232, RS-485 (полный дуплекс) или Ethernet (рекомендуется)
Версия
1.80.031.0

Особенности

  • Определение отложений и засоров по всей системе до начала измерений при помощи динамических средств диагностики на основе расхода
  • Минимизация погрешности измерения расхода путем определения первопричины индикации диагностических параметров.
  • Непосредственное сравнение измеренной и вычисленной скорости звука во избежание проблем с температурой или составом газа
  • Сведение технического обслуживания к минимуму за счет учитывающей состояние диагностики, которая обеспечивает планирование проверок только по необходимости
  • Устранение нарушения параметров технологических процессов при помощи дополнительного приложения Baseline Viewer, которое предоставляет предупредительные сигналы, основанные на отклонениях от исходных значений
  • Способствует ускорению настройки и ввода в эксплуатацию расходомера
  • Простой доступ ко всем ультразвуковым расходомерам Rosemount в сети и их мониторинг с помощью средства для мониторинга MeterLink Net Monitor
  • Значительно сократите время, затрачиваемое на анализ данных, и получите доступ к экспертному анализу потока и интуитивно понятному общему результату состояния измерения благодаря улучшению с помощью Smart Meter Verification Basic.
  • Supports connecting to Rosemount ultrasonic meters that do and do not support meter authenitication.

Документация и чертежи