Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-F321

Пневмоклапаны ASCO™ серии F321

Product Description

Клапаны ASCO серии F321 предназначены для работы с воздушно-масляной смесью в течение длительного периода времени. Их уникальные элементы уплотнения изолируют давление воздуха управления от магистральной среды. Колебания давления воздуха управления не влияют на работу клапанов.

Функция
3-ходовой - 3/2 нормально закрытый
Привод клапана
Пневматический – пневматическое управление
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
1/4 "; 3/8 "
Материал корпуса
Латунь
Тип отверстия
Резьба NPTF
Расход
От 0,5 до 1,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе

Особенности

  • Нормально закрытый, корпус из латуни с седлом из бутадиен-нитрильного каучука
  • Подходит для труб диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
  • Температура рабочей жидкости до 200 °F (92 °C)
  • Монтируется в любом положении для обеспечения гибкости установки

Документация и чертежи