Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC830M74P-KKCNDB00

Высокоскоростной серводвигатель PACMotion,

Product Description

Идеально подходит для широкого спектра задач, связанных с сервоперемещениями, включая промышленные роботы, станки, текстильные и упаковочные машины и аналогичные системы управления движением

Артикул
IC830M73P-KKCNDB00
Непрерывный крутящий момент (Н·м)
41,6
Номинальный крутящий момент (Н·м)
26,3
Пиковый крутящий момент (Н·м)
142
Ширина фланца (мм)
188
Общая длина (без тормоза)
260,5
Тип фланца
Нестандартное крепление NEMA
Тормоз
Отсутствует
Подключения
Двойной разъем
Вал
Открытый шпоночный паз

Особенности

  • На основе открытого стандарта EtherCAT
  • Различные варианты для разных применений
  • Функциональная замена двигателей FANUC
  • Быстрое позиционирование за счет низкой инерции
  • Расширяемая конструкция с поддержкой до 50 согласованно управляемых осей в одной системе: 40 физических и 10 виртуальных
  • Единообразное программирование за счет интеграции с программным обеспечением PC Machine Edition
  • Возможно подключение через один кабель для простого технического обслуживания и установки
  • Исключительно низкие пульсация крутящего момента и гармонические искажения обеспечивают стабильность рабочих характеристик

Документация и чертежи