Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-5500

Регулятор противодавления газа серии 44-5500 TESCOM™

Product Description

В серии 44-5500 представлен компактный регулятор противодавления общего применения для управления давлением до 300 фунт/кв. дюйм изб. / 20,7 бар, который подходит для работы с газами или жидкостями. Регулятор общего назначения подходит для промышленного гидравлического или пневматического оборудования, а также для управления противодавлением насосов.

Диапазоны регулируемого давления
0-50, 0-100, 0-300 фунт/кв. дюйм изб. / 0-3,4, 0-6,9, 0-20,7 бар
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь 316 или латунь
Фиксатор седла: ПЭЭК
Уплотнительное кольцо: Viton®, Kalrez®
Остальные детали
Нержавеющая модель: нержавеющая сталь
Латунная модель: латунь
Рабочая температура
От -15 до 200 °F / от -26 до 93 °C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,30
Вес изделия
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Компактная и экономичная конструкция
  • Конструкция с измерительным поршнем безопасна и надежна
  • Выбор исполнения из нержавеющей стали или латуни
  • Cv = 0,3
  • Малый крутящий момент рукоятки
  • Газонепроницаемая отсечка при всех давлениях закрытия
  • Установка на панели в стандартном исполнении
  • Дополнительные порты манометра

Документация и чертежи