Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-2900

Регулятор давления газа "до себя" серии 44-2900 TESCOM™

Product Description

Регулятор давления «до себя» серии 44-2900 разработан в компактном исполнении, крайне чувствительный и предназначен для промышленных газов с расходом, равным 20 станд. куб. фут/мин / 566 станд. л./мин. Извилистая мембрана, изготовленная из нержавеющей стали, обеспечивает превосходную чувствительность и воспроизводимость; уплотнение типа "металл к металлу" мембраны минимизирует возможности утечек. Идеально подходит для применения в научно-исследовательских лабораториях, технологических системах и опытных установках.

Диапазоны регулируемого давления
0-12, 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 фунтов на кв. дюйм (изб.)
0-0,83, 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 бар
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь 316
Фиксатор седла: ПЭЭК
Уплотнительное кольцо: Viton®, Kalrez®
Мембрана, пружина: Нержавеющая сталь 316
Остальные части: Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
От -15°F до 140°F / от -26°C до 60°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,30
Тип нагрузки
Пружина
Вес изделия
3 фунта / 1,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Мембрана из нержавеющей стали марки 316 обеспечивает надежность уплотнения типа «металл к металлу» и превосходную чувствительность
  • Большая чувствительная площадь седла обеспечивает низкий перепад между давлением открытия и закрытия и превосходную воспроизводимость
  • Газонепроницаемая отсечка при всех давлениях закрытия
  • Пропускная способность Cv = 0,3
  • Установка на панели в стандартном исполнении
  • Предназначен для работы с некоррозионными и коррозийными газами

Документация и чертежи