Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-26-2900

Регулятор обратного давления "до себя" серии 26-2900 TESCOM™

Product Description

В серии 26-2900 представлены регуляторы с купольным нагружением, отрицательным смещением и отслеживанием обратного давления с уравновешенным основным клапаном. Этот регулятор управляет давлением "перед собой" до 1000 фунт/кв. дюйм изб. / 69,0 бар с настройкой пружины смещения. Идеален для морских погружных применений, сброса выдыхаемого воздуха из камеры давления (BIBS) и колокола для дайвинга.

Номинальное давление
Максимальное управляющее давление: 1000 фунт/кв. дюйм изб. / 69,0 бар
Максимальные диапазоны опорных давлений: 1000 фунт/кв. дюйм изб. / 69,0 бар
Диапазоны давлений смещения: 0, 0-15, 0-30, 0-45 фунт/кв. дюйм изб. / 0, 0-1,0, 0-2,1, 0-3,1 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 303 или латунь
Седло: ПТФХЭ
Мембрана: не усиленная: Viton-A®
Уплотнительные кольца: Viton-A®
Опорные кольца: Teflon®
Остальные части
Нержавеющая сталь марки 300, латунь
Рабочая температура
От -0 до 165 °F / от -18 до 74 °C
Типоразмер отверстий
1/2" SAE, NPTF, MS33649, BSP
Пропускная способность
Cv = 2,0
Тип нагрузки
Колпак
Вес изделия
10 фунтов / 4,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Сбалансированная конструкция штока уменьшает необходимость настройки смещения в широком диапазоне рабочих давлений
  • Высокая пропускная способность: Cv = 2,0
  • Измерительная мембрана
  • Низкая аккумуляция
  • Монтаж в любом положении
  • Выбор исполнения из нержавеющей стали или латуни

Документация и чертежи