Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-F444

Пневмоклапаны ASCO™ серии F444

Product Description

Пневматические соленоидные клапаны ASCO серии F444 предназначены для работы с воздушно-масляной смесью в течение длительного времени. Колебания давления воздуха управления не влияют на точность работы клапанов. Их уникальный уплотняющий элемент изолирует давление воздуха управления от магистральной жидкости.

Привод клапана
Пневматический – пневматическое управление
Материал корпуса
Латунь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
1/4 "; 3/8 "
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
4-ходовой - 4/2
Расход
От 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 1,0 Cv до 2,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе

Особенности

  • Температура рабочей жидкости до 200 °F (92 °C)
  • Некоторые конструкции предназначены для работы с паром температурой до 353 °F (177 °C)
  • Монтируется в любом положении
  • Корпус из латуни для продления срока службы

Документация и чертежи