Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L257

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L257

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L257 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении пропорционального регулирования и с фиксацией положения.

Материал корпуса
PPS (полифениленсульфид), усиленный стекловолокном
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Максимальное допустимое давление (PS)
10 бар
Температура рабочей среды
От 0 до +130 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Фторкаучук (FPM)

Особенности

  • Электромагнитный клапан прямого действия
  • Подходит для вакуума при подключении к порту «P» (PA – PP = макс. 1 бар)
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред
  • Подходит для пара низкого давления и применения в стерилизующих автоклавах

Документация и чертежи