Emerson-P-ControlWave XFC

ControlWave® XFC

Product Description

The ControlWave XFC is a discontinued product as of October 1, 2017. Please refer to the Documents and Drawings section below to locate important product information or visit our SupportNet customer portal by clicking on the 'Access Portal' button below. For information on alternative products, please click on the 'View Compatibility' button below to visit the FB1200 Explosion-Proof Flow Computer page.

Документация и чертежи

Особенности

  • Компактный взрывозащищенный корпус обеспечивает быстрый монтаж и запуск прибора.
  • Встроенный интеллектуальный блок сенсора избыточного давления (или давления и перепада давления) обладает высочайшей точностью и допускает замену на месте эксплуатации прибора.
  • Интерфейс для подключения термометра сопротивления высокой точности обеспечивает исключительно высокую точность измерения температуры технологического процесса.
  • Крайне низкое энергопотребление позволяет свести к минимуму затраты на электропитание от солнечной или аккумуляторной батареи.
  • Быстрая интеграция с измерительными преобразователями Emerson Bristol 2808 и 3808 MVT малой мощности для установки во взрывоопасных зонах.