Asco-P-Mark 8

Направляющие пневмораспределители Numatics серии Mark 8

Product Description

Серия Numatics Mark 8 — это линейка направляющих пневмораспределителей, предназначенных для воспроизводимого и надежного использования в суровых или неблагоприятных условиях. Модульная конструкция клапана обеспечивает простоту установки и настройки. При помощи электрического разъема соединения блока с базой выполняется мгновенная замена клапана без отсоединения трубопровода или проводки. Имея максимальный срок службы, клапаны серии Mark 8 идеально подходят для применения в оборудовании, работающем с высокой нагрузкой.

Принцип срабатывания
Электромагнитный – прямого действия
Размер присоединения
1/8"; 1/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Назначение
4-ходовой — 5/2, 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр
Стандарты и нормативы
CSA, IP65, UL
Условия эксплуатации
В помещении, вне помещения
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Подключаемая база или блок клапанов, соленоид и дополнительный регулятор скорости упрощают установку
  • Электроника Fieldbus и наличие Вх/Вых упрощают работу по сети
  • Потребление энергии минимизировано благодаря использованию регуляторов давления
  • Оптимизация цикла работы машины с помощью регуляторов скорости
  • Доступны встроенная регулировка скорости и регуляторы скорости
  • Сертификация NEMA 4/IP65 для работы в неблагоприятных условиях