Регуляторы давления природного газа
Максимальное увеличение времени безотказной работы системы и обеспечение точности при подаче газа к оборудованию и потребителям, а также снижение выбросов и затрат на техническое обслуживание
Более века мы сотрудничаем с промышленностью, чтобы понять их проблемы и помочь им внедрить эффективные решения. Наши регуляторы природного газа обеспечивают надежность систем распределения газа путем обеспечения бесперебойной, безопасной и точной подачи газа. Надежные, простые в обслуживании регуляторы оптимизируют расходы на владение, сокращая время простоя и минимизируя время, затрачиваемое специалистами на установку и техническое обслуживание. Мы поставляем лучшее в своем классе оборудование для контроля давления, решения и услуги для широкого диапазона применений.
Наши решения максимально увеличивают время безотказной работы системы и обеспечивают безопасную подачу газа до городских газораспределительных станций,газовых турбин и фермерских хозяйств. Инновационная технология Emerson без стравливания воздуха помогает устранить выбросы газов, улучшить экологические показатели и повысить технику безопасности. Наша технология шумоподавления Whisper Trim™ ограничивает уровень шума у его источника.
Сократите расходы на техобслуживание с одорированием газа и получите исключительную возможность регулирования малого расхода при использовании наших соленоидных клапанов для инжекции одоранта.
Компания Emerson предлагает широкий ассортимент регуляторов давления в различном исполнении, разработанных для безопасного и надежного контроля давления. Наши конструкции снижают стоимость владения благодаря долговременной надежности, простоте установки и обслуживания. Обширные лабораторные испытания различных шумозащитных систем обеспечивают точный прогноз уровня шума в прилегающей застройке.
Крупные потребители, такие как электростанции, предприятия обрабатывающей промышленности, стекольные и асфальтовые заводы, требуют надежной подачи газа для удовлетворения энергетических потребностей своего производства. Конструкция устройств подачи топливного газа такова, что пуск и останов могут быть внезапными и быстрыми. Регулятор давления должен определять изменение нагрузки и быстро реагировать. Компания Emerson предлагает широкую линейку регуляторов с прямым и пилотным управлением, предназначенных для такого промышленного оборудования, как турбины, печи, нагреватели и котлы.
Каждый заказчик имеет уникальную систему газораспределения, основанную на требованиях к давлению на входе, давлению подачи, точности поддержания давления, расходу и защите от избыточного давления. Для удовлетворения этих потребностей компания Emerson предлагает ассортимент модульной, тщательно спроектированной и легко конфигурируемый продукции, дающий следующие преимущества:
Цифровые технологии повышают надежность всей системы газораспределения. Такие функции, как управление активами, профилактическое обслуживание, оптимизация использования возобновляемого природного газа, надежность сети и защита от избыточного давления, могут быть оптимизированы с помощью автоматизации. Опыт Emerson по интеллектуальному управлению энергосистемами поможет достичь максимальной надежности эксплуатации.
Любой инцидент, связанный с природным газом, всегда серьезен, вне зависимости от его масштаба. Широкий ассортимент регуляторов, предохранительных запорных клапанов, предохранительных клапанов и контрольно-измерительных приборов составляют последнюю линию защиты от избыточного давления в линиях подачи. Мы обладаем широким ассортиментом предложений в области комплексной установки средств измерений, устанавливаем надежные связи с заказчиком с самого начала работы и проводим комплексный анализ оборудования: все это обеспечивает надежную защиту оборудования и газопроводов наших заказчиков.