Шиберно-ножевые задвижки
Заказчики доверяют нашим шиберно-ножевым задвижкам из-за их надежности, долговечности и низких затрат на приобретение и эксплуатацию.
Мы производим шиберно-ножевые задвижки для работы с разными средами: от легких суспензий до тяжелого шлама в горнодобывающей, целлюлозно-бумажной, химической промышленностях, водоотведении и энергетике. В критически важных областях применения, где недопустимы утечки шлама, можно положиться на эти высокопроизводительные шиберно-ножевые задвижки для обеспечения 100% герметичного перекрытия. Предлагая экономичное решение перекрытия и контроля, эти изделия обеспечивают высокую производительность и повышенную защиту окружающей среды, что способствует снижению рисков заказчиков и повышению эффективности производства.