pneumatic-systems-numasizing-hero

Оптимизация пневматических систем

Около 25% сжатого воздуха завода теряется впустую.Технология  Numasizing точно измеряет пневматические компоненты и оптимизирует их эффективность

Оптимизация пневматических систем - технология Numasizing

Аналитический инструмент, оптимизирующий пневматические системы заводов-производителей, Numasizing повышает продуктивность машины, снижает потребление сжатого воздуха и уменьшает размеры компонента. Он точно прогнозирует идеальную скорость цилиндра, анализируя давление, размеры компонента и нагрузки. Заказчики, стремящиеся к экономии электроэнергии, могут сократить потребление воздуха на 40–45%. Оптимизация пневматической системы ASCO от Emerson идеальна для инженеров, разрабатывающих новые продукты или заводских инженеров, расширяющих возможности существующего оборудования.

Read More...
Click to continue reading Оптимизация пневматических систем - технология Numasizing
pneumatic-systems-energy-savings-verallia

Измерение энергоэффективности в Verallia

Изготовитель стеклянной тары сэкономил 100 000 долларов США на ежегодных расходах на сжатый воздух, оптимизировав свою пневматическую систему и внедрив передовые практики.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.