Приложение Plantweb Insight

Plantweb Insight™

Программное обеспечение для анализа данных, дающее лучшее представление об исправности ключевых активов.

Видеть шире. Делать больше. Без сомнений.

Цифровая трансформация мониторинга активов

Знайте больше о рабочих процессах на вашем предприятии благодаря широким возможностям предиктивной диагностики и обслуживания. Приложения Plantweb Insight обрабатывают и собирают в цифровой экосистеме Plantweb большие массивы данных всеобъемлющих измерений, поступающих от беспроводных датчиков. Промышленное программное обеспечение мгновенно обрабатывает данные о состоянии ключевых активов с использованием признанных в промышленности методов аналитики. Приложения Plantweb Insight преобразуют данные в полезную информацию для принятия эффективных решений, быстро внедряются и становятся легкодоступны из любого места.

Read More...
Click to continue reading Цифровая трансформация мониторинга активов

Приложение Plantweb Insight

Анализ в режиме реального времени

Ручные обходы и нерегулярная передача данных останутся в прошлом. Благодаря Plantweb Insight вы всегда имеете данные о состоянии основных активов. Это решение, разработанное с использованием готовой, признанной в отрасли аналитики, преобразовывает данные датчиков в полезную информацию.

От реактивного технического обслуживания к проактивному

Видя в реальном времени состояния основных активов, вы можете установливать приоритеты технического обслуживания. Выявление нештатных ситуаций прежде, чем они превратятся в реальную угрозу, и предотвращение отказов до их возникновения не только повысит безопасность предприятия, но и обеспечит соблюдение норм при производстве.

Доступ из любого места

Веб-платформа позволяет безопасно получать доступ к вашим данным из любого места в любое время. Удобный пользовательский интерфейс обеспечивает простую и интуитивную навигацию по приложению.

Простота интеграции

Это решение легко интегрируется с существующей беспроводной инфраструктурой, что позволяет расширить возможности текущей системы. Plantweb Insight можно адаптировать под любые технологические объекты.

Области применения: энергетика

Приложение Steam Trap

Приложение Plantweb Insight Steam Trap непрерывно наблюдает за состоянием ваших конденсатоотводчиков и определяет признаки отказа. С помощью этого приложения вы можете увидеть тренды состояния, выбросов и потери энергии для отдельных конденсатоотводчиков, а также отслеживать влияние состояния оборудования на ключевые показатели производительности. Это приложение использует данные беспроводных акустических преобразователей Rosemount 708 для определения состояния конденсатоотводчиков. Решение обеспечивает выявление отказов конденсатоотводчика (прорыв, засорение, переполнение) и состояния бездействия.  

Приложение Heat Exchanger

Приложение Plantweb Insight Heat Exchanger обеспечивает детальный мониторинг оболочки и труб теплообменников путем анализа данных КИП. Оно проводит надежную предиктивную диагностику с помощью отточенных на практике алгоритмов расчета эффективности. Это приложение постоянно рассчитывает и отслеживает ключевые показатели эффективности, такие как загрязнение, тепловая нагрузка и коэффициент теплопередачи.

Приложение Pressure Relief Valve

Приложение Plantweb Insight Pressure Relief Valve определяет место и время произошедшего события. Используя методы машинного обучения, это приложение выявляет нештатные ситуации, оказывающие воздействие на технологический процесс, позволяя пользователям легко идентифицировать проблемные устройства и зоны. В программном интерфейсе пользователи могут просматривать сводный журнал событий и информацию о производственных потерях и выбросах, вызванных случаями сброса давления.

Программное обеспечение для осветительных приборов

Экономия энергии и увеличение срока службы осветительных приборов в агрессивных и опасных средах с помощью ПО PlantWeb Insight. Это приложение группирует подключенные осветительные приборы на загруженной схеме вашего предприятия. Используйте предварительно настроенные элементы управления или создавайте свои, чтобы свет оставался включенным в присутствии операторов. Индикаторы работоспособности устройств и аналитические инструменты предоставляют полезную информацию, которая помогает упростить планирование работ по техническому обслуживанию и расстановку приоритетов системы освещения.

Области применения: обеспечение надежности

Приложение Pump

Приложение Plantweb Insight Pump предлагает детальный мониторинг насосов с постоянной частотой вращения, предоставляя обобщенный обзор состояния всех активов. Состояние и режим оповещения рассчитываются с помощью отточенного на практике алгоритма расчета эффективности. В этом решении реализована предиктивная диагностика и распределение оповещений по важности, что помогает оптимально расставить приоритеты по техническому обслуживанию насосов, свести к минимуму регистрируемые инциденты и быстро выявить активы, требующие внимания.

Приложение Air Cooled Heat Exchanger

Приложение Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger обеспечивает детальный мониторинг теплообменников с воздушным охлаждением и лопастных вентиляторов путем анализа данных с беспроводных КИПиА. Прогнозируемый и непрерывный мониторинг теплообменника с воздушным охлаждением помогает снизить вероятность непредвиденных сбоев и отключений.

Приложение Cooling Tower

В приложении Plantweb Insight Cooling Tower для градирен используются данные техпроцесса для определения общего состояния этого критически важного актива. Это приложение анализирует ключевые параметры — температуру, расход и уровень — и выявляет нештатные ситуации, которые влияют на долговременную надежность и эффективность систем охлаждения воды.

Области применения: обеспечение целостности

Приложение Inline Corrosion

Приложение Plantweb Insight Inline Corrosion разработано для непрерывного анализа и контроля коррозии установленных беспроводных дачиков коррозии. Приложение предоставляет информацию о состоянии оборудования, о превышении заданных пороговых значений при значительной коррозионной активности, об истечении срока службы датчиков, низком уровне заряда батареи и многом другом. На интуитивно понятной тепловой карте отображается коррозионная активность технологической среды с обозначением уровней по стандарту NACE. (См. NACE SP0775-2013)

Приложение Non-Intrusive Corrosion

Приложение PlantWeb Insight Non-Intrusive Corrosion обеспечивает глубокое понимание состояния оборудования, позволяя прогнозировать техническое обслуживание и оптимизировать работу производства. Улучшение принятия решений и выполнение растущих требований технологической промышленности с непрерывным мониторингом, предназначенным для оценки воздействия коррозии и эрозии. Приложение предоставляет пользователям Rosemount Wireless Permasense данные по коррозии посредством передовых средств визуализации и аналитики.

Области применения: Производство

Приложение Wireless Pressure Gauge

Wireless Pressure Gauge позволяет контролировать состояние манометров WPG с беспроводным сигналом через единый простой программный интерфейс. Это решение анализирует данные датчиков предприятия и существующей инфраструктуры, чтобы в режиме реального времени выводить измерения всех беспроводных манометров. Также приложение отображает индикатор технического состояния устройств, что помогает эффективно координировать сервисное обслуживание.

Области применения: беспроводная инфраструктура

Приложение для управления сетью

Приложение Plantweb Insight Network Management предоставляет пользователям сводный обзор состояния сети. Приложение выявляет недостатки в соблюдении рекомендованных параметров. Также оно предоставляет информацию о сети и диагностическую сводку. Диаграмма позволяет визуализировать сети и быстро устранять неисправности.

Приложение Power Module Management

Приложение Plantweb Insight Power Module Management объединяет данные о состоянии всех модулей питания, подключенных к нескольким сетям. Приложение позволяет не только просматривать состояние модулей питания, но и получить оценку оставшегося срока службы с предупреждением об устройствах с высоким потреблением.

Области применения: мониторинг безопасности и производительности

Приложение Location

Приложение Plantweb Insight Location собирает данные геопозиционирования о вашем объекте и дает к ним доступ через удобный унифицированный интерфейс. С помощью этого современного программного обеспечения вы можете управлять геозонированием, обеспечивать соблюдение норм безопасности и получать сигналы тревоги. Внедряйте цифровые технологии контроля безопасности на предприятии и повышайте производительность, обеспечивая более быстрое и целенаправленное реагирование в аварийных ситуациях с помощью решения Emerson Location Awareness по обнаружению местоположения.

Please enable JavaScript to use this website.