Скважинные измерения
Получайте данные измерения в реальном времени для обеспечения целостности скважин и управления процессами добычи
Специалисты компании Emerson понимают условия внутри скважины и динамические требования к созданию стабильных решений для измерений высокой точности. Эти решения предназначены для внутрискважинных глубинных сред с наиболее суровыми условиями и высокой температурой. Эти измерения имеют решающее значение для управления отдачей пласта и целостностью ваших операций.
Работа во внутрискважинных глубинных средах с наиболее суровыми условиями и высокой температурой требует надежной и прочной технологии. Решения по измерению от Emerson идеально подходят для измерения в процессе бурения и других задач по добыче и разведке, обеспечивая критические измерения в режиме реального времени. Эта технология, разработанная в соответствии с требованиями устойчивости к высоким давлениям и высоким температурам, гарантирует, что вы получите наиболее точную и стабильную информацию при каждом измерении. Принимайте более взвешенные решения, обеспечивая целостность ваших операций благодаря точным решениям от Emerson.
Постоянный мониторинг давления и температуры необходим для понимания динамики среды внутри скважины. Решения для непрерывного мониторинга Roxar предлагают экономные, стабильные и точные измерения, подходящие для внутрискважинных глубинных сред с наиболее суровыми условиями и высокой температурой. Эти измерения имеют решающее значение для управления производительностью скважин, отдачей пласта и целостностью ваших производственных операций.