Movicon.NExT — Программное обеспечение систем SCADA
Повышайте производительность и эксплуатационные характеристики с помощью мощной технологии программного обеспечения для автоматизации
С каждым годом компаниям требуется гармоничная интеграция все более разнообразных систем и данных. Кроме того, неуклонно множатся киберугрозы, а число активов постоянно растет, как и география их размещения. В этих условиях внедрение решений Movicon ЧМИ/SCADA становится все более сложной задачей. На новой промышленной программной платформе Movicon от Emerson реализована система HMI/SCADA следующего поколения на основе легко масштабируемых модулей программного обеспечения, которое помогает пользователям оптимизировать работу предприятия, принимать более точные решения, эффективно выявлять, устранять и предупреждать проблемы.
Movicon.NExT — это новейшая инновационная, масштабируемая и мощная система SCADA от Emerson для повышения эффективности производства и технологических процессов. Она является самой современной промышленной программной платформой на рынке и идеальным решением для ваших проектов IIoT и Индустрии 4.0.
Movicon Connext от Emerson — это гораздо больше, чем обычный сервер OPC UA. Он предлагает расширенные инструменты, которые включают функции шлюза, сервера архивных данных, аварийных сигналов и состояния, промышленного Интернета вещей (IIoT) и резервирования. Connext предоставляет канал передачи данных, позволяющий любому полевому устройству обмениваться данными с системами SCADA/Plant Analytics/ERP или записывать информацию в любую базу данных или облако с протоколами IoT.
With Emerson’s Energy Management System you can collect, display and analyze your energy consumption data to achieve continuous energy efficiency improvements. Pro.Energy enables manufacturers to meet their energy challenges effectively and implement new policies that target efficiency improvements and a rapid return on investment. Pro.Energy can be used in all energy measurement, data collection and analysis applications. It can be applied as a simple monitoring system or building management system (BMS) to supervise production sites or infrastructures.
Что было бы, если бы вы могли определить слабые места вашей производственной системы до того, как они приведут к замедлению производства, и внедрить изменения, повышающие производительность и эффективность? Решение для обеспечения бережливого производства Pro.Lean соединяет завод с системами уровня управления, обеспечивая ключевые показатели производительности (KPI) в режиме реального времени, которые позволят вам установить общую эффективность оборудования (OEE), рассчитать время простоя оборудования, а также отслеживать и планировать производство. Pro.Lean помогает устранять пробелы между производственными процессами, управлением компанией и планированием.
Технология Movicon WebHMI от компании Emerson позволяет заказчикам быстро и эффективно проектировать HMI на основе веб-технологий с помощью интегрированного и гибкого инструмента. Комплексный инструмент создает проекты для развертывания непосредственно на подключенных веб-серверах. Он устанавливает новый стандарт в области HMI-визуализации и графических возможностей. Масштабируемое инструментальное ПО обеспечивает значительные эксплуатационные преимущества, разработанные для того, чтобы помочь вам сохранить гибкость и конкурентоспособность в эпоху Индустрии 4.0.
0 0
read more1 0
read more1 0
read more