Технические решения Emerson

Технические решения Emerson

Техническая модернизация, улучшающая функциональные характеристики и производительность энергоустановки.

Технические усовершенствования для достижения оптимальной производительности

Технические решения Emerson ориентированы на достижение долговременной надежности и эффективности и помогают избежать проблем, связанных с нежелательными отключениям, ограничить проникновение загрязнений в рабочую жидкость и сократить незапланированные простои. Наше оборудование создание с применением лучших отраслевых технологий, соответствующих стандартам API, а также проверенных на практике стратегий управления Ovation, позволяющих поддерживать максимальную эффективность.

Read More...
Click to continue reading Технические усовершенствования для достижения оптимальной производительности
Блок гидравлического привода со сдвоенным LVDT-датчиком - Emerson

Технические решения

Переход от механико-гидравлического регулирования к электрогидравлическому

  • Переход от механико-гидравлического (на базе низкого давления) регулирующего оборудования к электрогидравлической системе высокого давления повышает надежность
  • Точное регулирование положения клапанов и более быстрое реагирование на изменение мощности нагрузки, уставок скорости вращения или на команды открыть/закрыть/отключить способствует повышению эффективности
  • Использование данных диагностики механической части в системе управления Ovation облегчает устранение проблем
  • Система лазерного сканирования PCMM 3D облегчает интеграцию нового и существующего оборудования, позволяет свести к минимуму необходимость внесения изменений на месте установки и сократить время монтажа

Электронная защита от превышения скорости вращения

  • Высокоточная регулировка скорости, контроль нулевой скорости и ползучести помогают защитить турбину от потенциально катастрофических превышений скорости.
  • Резервирование и отказоустойчивая конструкция способствуют снижению числа непредвиденных отключений и повышению надежности
  • Возможности сохранения имеющихся датчиков или интеграции особенных датчиков с оборудованием производителя помогают оставаться в рамках ограничений по бюджету и графику выполнения 

Модернизация системы останова

  • Надежная и быстродействующая система сброса давления позволяет не допускать превышения установленных скоростей вращений турбины
  • Устойчивая к отказам конструкция на базе мажоритарной логики 2-из-3 позволяет сократить число непредвиденных отключений
  • Испытание в процессе работы с использованием обратной связи по давлению в систему управления избавляет от необходимости реально останавливать турбину.
  • Дополнительная рукоятка ручного отключения обеспечивает возможность аварийного отключения по гидравлической системе, что повышает защищенность турбины
  • Фильтры гидравлического или смазочного масла не допускают попадания загрязнений

Цифровая модернизация гидравлического регулятора

  • Замена устаревшего механического регулирования, контуров обратной связи и устройств на современные гидравлические и контрольно-измерительные приборы позволяет повысить эффективность работы оборудования
  • Резервирование функций гидравлического управления и отключения позволяют повысить надежность
  • Точное, воспроизводимое и динамичное реагирование на изменение уставки и частоты улучшает управление направляющим аппаратом
  • Более простая конструкция с меньшим количеством преобразователей сигналов между системой управления и полевыми приборами КИПиА позволяет свести к минимуму риски потери связи и уменьшить эксплуатационные издержки

Модернизация в системе обратной связи по положению

  • Точное и воспроизводимое регулирование хода клапана с обратной связью с малым временем отклика улучшает управляемость турбиной и повышает безопасность.
  • Одинарное, двойное или тройное резервирование снижает риск незапланированных простоев
  • Современная конструкция обеспечивает удобную интеграцию со сборочными узлами производителей оборудования, позволяет избежать морального cтарения, защитить оборудование и снизить эксплуатационные издержки

Модернизация механической части









Примеры применения и видео

Turbine mechanical solutions to replace old and inefficient hydraulic or mechanical equipment.

Найдите нас в соцсетях

Please enable JavaScript to use this website.