Усовершенствованное управление с РСУ DeltaV
Встроенные функции усовершенствованного управления обеспечивают более эффективное управление и оптимизацию операций.
Расширенное управление является эффективным инструментом для оптимизации операций, надежности и контроля качества. Усовершенствованное управление с DeltaV и технологии SmartProcess предлагают спектр решений, включая управление на основе прогнозирующей модели, мониторинг контуров управления и адаптивную настройку, а также оптимизацию с заданными ограничениями. В отличие от других систем управления с многоуровневыми приложениями оптимизации, имеющихся на рынке, усовершенствованное управление DeltaV реализуется в системе в той же среде разработки, базы данных конфигурирования и на базе платформы контроллера для достижения беспрецедентного уровня эксплуатационной готовности и простоты эксплуатации.
Постоянно отслеживайте производительность управления и определяйте самые важные области концентрации ресурсов для максимизации эффективности производства. С помощью ДельтаВ InSight вы можете быстро выявить аномальные условия управления, например, неправильный режим управления, ограниченный вывод и повышенную вариативность. Определяйте неисправные устройства, которые могут вызвать проблемы с управлением. Точно настраивайте контуры регулирования, которые нуждаются в донастройке с помощью подбора коэффициентов модели.
Надлежащим образом настроенные контуры могут снизить вариативность технологических процессов и повысить прибыльность посредством улучшения качества продукции, увеличения пропускной способности, а также повышения бесперебойности работы оборудования. Модуль ДельтаВ InSight постоянно отслеживает производительность управления и обеспечивает вас рекомендациями по настройке каждого ПИД-контура в системе на основе данных об условиях штатной ежедневной эксплуатации. При этом не требуется проводить никаких прерывающих основную работу испытаний. Вы также можете запустить процесс настройки по запросу для того, чтобы автоматически изменить скорость технологического процесса и рассчитать настройку контуров управления ПИД и нечеткой логики. Благодаря Emerson’s EnTech Toolkit продвинутым пользователям доступен расширенный статистический анализ, идентификация модели и инструменты оптимизации циклов.
Многопараметрическое управление на основе прогнозных моделей системы ДельтаВ автоматически учитывает взаимодействие и сложную динамику процессов для того, чтобы упростить оптимизацию времени простоя, длинных временных констант, обратных реакций и взаимовлияние контуров. Логические заключения модуля ДельтаВ, произведенные с помощью нейронных сетей, предоставляют практический путь к созданию виртуальных датчиков для измерений, которые ранее были возможны только с использованием лабораторных анализов или онлайн-анализаторов. Используя оптимизатор, встроенный в ДельтаВ, можно автоматически оптимизировать выработку продукта и производительность установки, сводя к минимум эксплуатационные расходы и потребление энергии, что позволяет использовать самые сложные системы с максимальной производительностью.
После снижения вариативности технологического процесса стало возможным повышение пропускной способности производства до уровня, когда производительность завода ограничивается только теми или иными технологическими пределами. Снижение вариативности технологического процесса обеспечивает оптимальную управляемость без роста риска нарушения эксплуатационных ограничений. Использование встроенной в ДельтаВ функции оптимизатора может автоматически повысить пропускную способность для поддержания работы предприятия на уровне одного или нескольких технологических ограничений, что позволяет использовать самые сложные системы с максимальной производительностью.