Soluções de monitoramento de barragem de resíduos wireless e soluções de vazão de lama de mineração em ação

Conhecimentos de especialistas

Jim Cahill
Success in a Challenging Tailings Relocation Project

An Australian coal mining company was looking to extend the life of its mine. The challenge was that the area where they wanted to expand mining operations was currently being used as a tailings storage facility (TSF).

leia mais
Steve Brewer
Adopting New Tailings Standards for Mine Sustainability Podcast

In this podcast, Emerson’s Steve Brewer joins me to discuss some of the challenges in addressing these requirements and the role of valve technology in operating successfully.

leia mais
Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

leia mais

Perguntas frequentes sobre resíduos de minas

Por que é importante gerenciar o risco de resíduos?
Por que as válvulas são importantes no projeto de operações de resíduos?
Por que as válvulas são importantes no projeto de operações de resíduos?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes sobre resíduos de minas

O mais recente

Aprimoramento do software Edge ajuda a proteger os dados e garante visibilidade contínua do processo

O DeltaV™ Edge Environment da Emerson foi atualizado para incluir um novo recurso de “Store and Forward”, que minimiza riscos e reduz custos...

Emerson aprimora o software do sistema de controle para integração perfeita de dados e melhor...

A atualização do sistema de controle distribuído DeltaV apresenta conectividade expandida por meio de protocolos baseados em Ethernet e execução...

Novo controlador digital de válvulas da Emerson recebe prêmio de Produto do Ano de 2024

FIELDVUE DVC7K da Fisher recebe o prêmio Ouro da Control Engineering na categoria Atuadores, Motores e Drivers
Ative o JavaScript para usar este site.