Válvulas de isolamento
Soluções confiáveis de válvulas para o desligamento seguro e isolamento de processos industriais.
Uma válvula de isolamento interrompe o fluxo de gás, líquido, lama ou pó. Normalmente, essas válvulas operam na posição fechada ou totalmente aberta para direcionar os meios do processo, proteger em emergências e facilitar a manutenção segura. As válvulas de isolamento também são conhecidas como válvulas de desligamento, válvulas de desligamento ou válvulas de parada.
Over the past 20 years, more and more countries around the world are focused on combating fugitive emissions. There’s a way for manufacturers to do their part, says Jeff Roseneder, by taking a closer look at basic seal design in ball valves.
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
leia maisThe Anderson Greenwood Type 84 valves delivers leak-tight service at very high pressures for hydrogen storage, transport, refueling stations, and other high-pressure gas applications.
leia maisJean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.
leia maisPerguntas frequentes sobre válvulas de isolamento
Uma válvula de isolamento interrompe o fluxo de gás, líquido, lama ou pó. Normalmente, essas válvulas operam na posição fechada ou totalmente aberta para direcionar os meios do processo, proteger em emergências e facilitar a manutenção segura. Embora haja diferenças no uso pretendido, as válvulas de isolamento também são comumente conhecidas como válvulas de desligamento, válvulas de desligamento ou válvulas de parada.
As válvulas de isolamento estão disponíveis em diversos designs, incluindo válvulas esféricas, válvulas borboleta, válvulas de comporta, válvulas globo, válvulas guilhotina e válvulas de triexcêntricas. Cada tipo de projeto tem suas próprias vantagens dependendo das condições do processo, do design do sistema ou das metas do proprietário da planta.
As válvulas de isolamento são instaladas em sistemas de tubulação para isolar a vazão para garantir a manutenção segura dos equipamentos de processo, incluindo válvulas de controle, bombas e tanques. As válvulas de isolamento também podem ser usadas para controle de processo de desligamento, para conectar equipamentos externos, facilitar testes e desligar processos em uma emergência.
As válvulas são a principal fonte de emissões fugitivas em uma instalação de processo típica. Pode ocorrer vazamento ao redor da haste da válvula, vedações do corpo e conexões da extremidade, resultando na liberação não intencional do meio do processo. Portanto, é fundamental selecionar cuidadosamente uma tecnologia de válvula de baixa emissão que apresenta ação de um quarto de volta, um sistema de vedação de haste comprovado, juntas corporais mínimas e, sempre que possível, conexões terminais soldadas.