Sustentabilidade ambiental
A Emerson ajuda clientes em alguns dos setores mais essenciais do mundo a fazer progressos mensuráveis de sustentabilidade e estamos prontos para ajudar outros ao longo da mesma jornada.
A reforma do gás natural usa um processo avançado e maduro que se baseia na disponibilidade e infraestrutura do gás natural existente. Nos Estados Unidos, 95% do hidrogênio produzido utiliza a reforma do gás natural* para possibilitar e atender à demanda de produção de hidrogênio. A Emerson apoia os operadores por meio de tecnologias avançadas em reformador de metano a vapor, tratamento de amina e adsorção de oscilação de vácuo.
Medidor ELITE Coriolis
Os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para fornecer medições de vazão repetíveis e precisas, inclusive nos ambientes e nas aplicações mais desafiadores
Cromatógrafo Rosemount e Analisador de gás de processo X-Stream
Análise de precisão de componentes múltiplos em aplicações de processo até ppm ultrabaixo.
Monitoração de desempenho do equipamento
Tenha acesso fácil e econômico aos dados de desempenho do seu equipamento por meio do nosso serviço de monitoramento de condição e desempenho.
Válvulas de segurança tipo 400 e 800 Anderson Greenwood
Desempenho premium e tecnologia avançada para proteção contra sobrepressão
Temperatura Wireless da Rosemount
O Rosemount 3144P Transmissor de temperatura fornece precisão, estabilidade e confiabilidade líderes da indústria para as suas medições de temperatura.
PLC RX3i (integração adicional ao DeltaV via MTP)
A integração de MTP com suporte da Emerson permite uma manufatura mais modular, reduz custos operacionais e de capital e acelera a implantação da transformação digital.
Software de simulação Mimic
O software de simulação Mimic™ fornece simulações precisas e em tempo real dos comportamentos da planta.
Os operadores que usam tratamento com amina para capturar o carbono enfrentam uma troca entre a eficiência de captura e o custo de energia para regenerar o solvente. A Emerson dá suporte aos operadores por meio de tecnologias avançadas para alcançar a máxima eficiência.
Controlador DeltaV PK com DeltaV PredictPro e controle de processo avançado
O mais potente e versátil controlador DeltaV™ já desenvolvido.
Rosemount™ 700XA Cromatógrafo de gás de processo
Reduza os custos e garanta um desempenho robusto com um analisador de gás à prova de explosão e montável em campo.
Válvulas de segurança tipo 400 e 800 Anderson Greenwood
Desempenho premium e tecnologia avançada para proteção contra sobrepressão
Medidor compacto de densidade Micro Motion
O CDM fornece densidade e temperatura precisas para transferência de custódia e medição de concentração.
Sensores ultrassônicos Rosemount Permasense
Os sistemas não intrusivos Permasense usam tecnologia de sensor e entrega de dados wireless para monitorar continuamente a perda de metal.
Válvula esférica de emissões fugitivas
Com capital limitado, abordar os milhares de possíveis caminhos de vazamentos em sua planta pode parecer um desafio assustador.
O processo cíclico de adsorção de oscilação de pressão (PSA) requer altos níveis de pureza de hidrogênio para remover o dióxido de carbono dos fluxos contínuos de gás. Usando válvulas de controle e rotativas juntamente com analisadores de gás, as tecnologias da Emerson garantem que as unidades operem com confiabilidade em operações críticas de alto ciclo.
Rosemount CT580 Analisador de gás contínuo
Detecte e analise instantaneamente as moléculas de gás em faixas de alcance do infravermelho próximas e médias com precisão e repetibilidade minuciosas.
Válvula com sede metálica KTM
O primeiro fornecedor mundial de válvulas esféricas de cilindro completo e corpo repartido e pioneiro em válvulas de sede macia e metálica.
Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 da Fisher™
O DVC6200 permite que sua operação se aproxime do ponto de ajuste, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso.
Válvula borboleta de alto desempenho e sistema do atuador e válvula de controle Fisher
Mantenha as unidades de adsorção de oscilação de pressão (PSA) funcionando com segurança e sem interrupções não planejadas.
A adsorção de oscilação de vácuo (VSA), uma técnica de adsorção para captura de CO2 pós-combustão à pressão atmosférica, pode alcançar taxas de absorção acima de 90%. A alta frequência de curso e os rigorosos requisitos de vazamento tornam a seleção da válvula crítica para minimizar os riscos de segurança e evitar a perda de contenção.
Válvulas de controle com alta taxa de ciclo Fisher
Mantenha as unidades de adsorção de oscilação de pressão (PSA) funcionando com segurança e sem interrupções não planejadas.
Analisador de gás Rosemount
Detecte e analise instantaneamente as moléculas de gás em faixas de alcance do infravermelho próximas e médias com precisão e repetibilidade minuciosas.
Válvula com sede metálica KTM
O primeiro fornecedor mundial de válvulas esféricas de cilindro completo e corpo repartido e pioneiro em válvulas de sede macia e metálica.
Soluções BIFFI de ação rápida
Um painel de controle pneumático dedicado garante a capacidade de fechamento rápido e evita problemas de vibração.
Aproveite totalmente o conhecimento e as soluções de engenharia em toda a cadeia de valor de hidrogênio.
A vantagem da Emerson está em nossas capacidades tecnológicas inovadoras. Em mercados emergentes, como a adoção e a produção de hidrogênio, as tecnologias modernas podem ser a diferença entre o sucesso a curto e a longo prazo.
O conhecimento profundo e global da Emerson em tecnologias e serviços pode ajudar qualquer indústria a assumir o difícil desafio de adotar hidrogênio em escala enquanto reduz o risco.
A Emerson tem soluções em toda a cadeia de valor de hidrogênio, dando aos nossos clientes a vantagem competitiva de trabalhar com um parceiro com profundo conhecimento na área para enfrentar uma variedade de desafios de aplicação.
Perguntas frequentes sobre hidrogênio descarbonizado
O termo hidrogênio azul refere-se ao hidrogênio produzido a partir de gás natural ou carvão usando a reforma de metano a vapor (SMR) ou outros métodos e separado do CO2, que é sequestrado usando captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) reduzindo os níveis de gases de efeito estufa emitidos no meio ambiente. A cor azul indica o fluxo de energia mais limpo resultante do processo, o que, na maioria das vezes, é mais econômico e viável comercialmente do que o hidrogênio verde totalmente renovável.
O hidrogênio azul não é apenas várias ordens de magnitude menos intensivo em carbono do que o hidrogênio cinza, que é produzido a partir de combustíveis fósseis sem CCUS, mas os processos usados são mais facilmente escalonados e bem testados do que aqueles disponíveis para fazer hidrogênio renovável a partir da eletrólise. Esses fatores e a abundância de matéria-prima de hidrocarbonetos brutos podem dar ao hidrogênio azul uma vantagem de custo no mercado, já que empresas e consumidores, particularmente no setor de transporte e indústria pesada, pesam a incerteza nos preços de energia em curto prazo em relação às metas de sustentabilidade a longo prazo.
Métodos existentes de geração de hidrogênio baseados em combustível fóssil e CCUS requerem energia, recursos de capital e força de trabalho para operar, e provavelmente sempre haverá processos industriais que emitam algum nível neto positivo de carbono. As principais preocupações para os produtores e os usuários de hidrogênio azul hoje são segurança, eficiência e confiabilidade. Garantir a pureza, controlar com precisão as unidades de processo, alcançar as maiores taxas de captura de CO2 possíveis, otimizar a capacidade de armazenamento e gerenciar os custos de energia e manutenção é necessário para garantir que um fornecimento constante de hidrogênio esteja disponível para atender à rápida elevação da demanda.
O método mais comum de fabricação de hidrogênio a partir do gás natural, a reforma de metano a vapor, é parte integrante da produção comercial em escala industrial de hidrogênio azul. O SMR aplica vapor sob altas temperatura e pressão a um catalisador químico que separa o hidrogênio da matéria-prima e vincula o carbono aos átomos de oxigênio da água, formando CO2 como um subproduto. O rendimento e a eficiência do processo dependem da manutenção de uma proporção ideal de vapor para carbono entrando no reformador, protegendo o catalisador do coqueamento e gerenciando o consumo energético.
CCUS refere-se a várias tecnologias de redução de emissões de efeito estufa aplicadas à cadeia de valor de energia. No caso do hidrogênio azul, três dos métodos mais usados e bem compreendidos de captura de carbono são adsorção de oscilação de vácuo (VSA) e adsorção de oscilação de pressão (PSA), ambos capazes de capturar taxas acima de 90%, e adsorção baseada em amina. Os desafios envolvendo PSA e VSA são semelhantes: garantindo segurança, pureza e confiabilidade, apesar de taxas de ciclo muito altas, e evitando vazamentos que causam menor eficiência de captura. A adsorção baseada em amina envolve uma troca entre a energia necessária para regenerar o solvente químico usado no processo de captura de carbono e a taxa de eficiência do próprio processo.
Um ponto de venda importante para hidrogênio descarbonizado (azul) é que os tipos de tecnologias de automação necessárias para reduzir os custos e manter a eficiência já existentes e são relativamente econômicos. A automação pode melhorar a eficiência e a rentabilidade de unidades SMR controlando a proporção vapor-carbono com maior precisão usando sistemas de controle do processo avançados, monitoramento on-line de ativos e medidores de vazão mássica. É possível estender a vida útil do catalisador usando análise contínua de composição química, que também é essencial para melhorar o desempenho dos métodos CCUS mencionados acima. Quando aplicados para avaliar KPIs relacionados à energia, os sistemas de informação de gestão energética (EMIS) fazem com que as plantas de hidrogênio consigam alcançar suas metas ideais de uso de vapor e eletricidade de suas operações com mais facilidade
Não há um único caminho para a descarbonização, e a frase familiar "transição energética" reconhece que o progresso é alcançado um passo por vez.
Para atender à crescente demanda pela redução de gases de efeito estufa, as empresas estão procurando adotar o hidrogênio sustentável como uma fonte de energia flexível e infinitamente renovável.