Tecnologia wireless avançada: corrosão e erosão
Mais informações sobre como os sistemas Wireless Permasense da Rosemount monitoram continuamente a perda de metal
Os sistemas Rosemount são soluções de monitoramento de corrosão instaladas permanentemente, projetadas para operar sem manutenção por anos em ambientes hostis. Eles combinam sensores ultrassônicos exclusivos, que medem continuamente a espessura dos tubos, e os gateways recebem os dados dessa espessura que são enviados pelos sensores por meio da transmissão wireless. O que proporciona em tempo real uma visibilidade contínua sobre as tendências de erosão/corrosão. A Rosemount oferece sistemas para instalações em áreas compactas, tais como refinarias e plataformas, e em áreas amplas, como os campos de produção.
A instalação permanente de sensores permite uma qualidade superior nas medições da espessura da parede ao eliminar as múltiplas fontes de erro associadas à inspeção manual. A frequência de medição de qualquer sensor individual também pode ser reprogramada a qualquer momento. Com uma frequência de medição duas vezes por dia, a taxa de corrosão/erosão pode ser determinada com rapidez e precisão.
As medições de uma localização por alguns meses confirmam que não há perda de metais – não há corrosão ou erosão.
Se estiver em uma localização remota, como em uma linha alta de cru , é desnecessária uma dispendiosa inspeção manual antes da próxima parada programada. Se estiver em um local onde o risco de corrosão for incerto, isso poderia indicar que há margem para aumentar os níveis de TAN na alimentação.
Este exemplo mostra que não houve perda de metal de agosto a dezembro, seguido do surgimento da corrosão, ilustrando o valor de saber quando aconteceu - a mudança pode estar correlacionada com as alterações nos potenciais ativadores de corrosão, tais como as condições de processo, estratégias de inibição e matéria-prima.
Os rádios do sensor formam uma rede de malhas, garantindo que cada sensor tenha múltiplas conexões e, portanto, múltiplos caminhos de sinal. Isso oferece inúmeras vantagens: não é necessária uma linha de visão direta a partir de cada localização até o gateway, o alcance de rádio entre cada sensor individual é multiplicado, de modo que cada localização a ser monitorada pode estar a centenas de metros do gateway, e caminhos de sinais redundantes garantem uma comunicação sólida.
O gateway é conectado à rede de dados do cliente e converte o fluxo de dados para o formato TCP/IP para que possa fluir para o servidor na rede que hospeda o pacote do software Permasense. Os dados são armazenados com segurança no banco de dados e podem ser visualizados com o Permasense Data Manager desde qualquer PC na mesma rede do cliente ou rapidamente exportados do banco de dados.