Plantweb Health Advisor
Aumente a confiabilidade dos ativos, aumente a disponibilidade do processo e atenue os riscos ambientais e de segurança
Monitoramento de ativos essenciais é fundamental para operações confiáveis. A chave é ter informações sobre a condição do ativo e alertas recebidos antes da ocorrência de paradas não programadas ou desacelerações não planejadas. Isso permite que os funcionários da planta tomem medidas corretivas e evitem perdas na produção, manutenção reativa onerosa e incidentes ambientais e de segurança potenciais.
O conjunto de aplicativos Health Advisor fornece diagnóstico contínuo, alertas de equipamento e equipamento de condição para o processo que é mantido atualmente em ciclos manuais e raros.
A saúde do ativo é definida por um intervalo de zero (pior) a 100% (perfeitamente saudável), calculado como uma função de problemas de máquinas, como vibração ou defeitos mecânicos, e problemas de processo como cavitação de bomba ou incrustação do permutador de calor. A saúde global dos ativos é ponderada com base na criticidade da falha detectada, e a solução monitora as diferenças de um bom estado conhecido.
A tecnologia subjacente que fornece um número único de saúde dos ativos é um algoritmo patenteado desenvolvido pela Emerson.
O Health Advisor combina os dados do equipamento, como vibração e temperatura do rolamento, com dados do processo, como pressão de descarga e nível de óleo de vedação, e usa um algoritmo patenteado e pré projetado para determinar a saúde geral dos ativos. Isso garante que as falhas mais severas direcionem a determinação da saúde dos ativos. Isso é importante, porque os técnicos tradicionalmente olhavam apenas para o status mecânico e, às vezes, a gravidade do processo supera a gravidade mecânica.
Técnicas de Controle Estatístico de Processo (SPC) são usadas para determinar quando há uma mudança estatisticamente significativa nas leituras de vibração para ativos de velocidade fixa. O SPC usa médias e intervalos de pequenos conjuntos de dados em comparação com a média da população e a faixa populacional para todas as medidas de vibração usadas. Um limite de controle superior é calculado e dois alarmes monitoram continuamente as variações nos sinais de vibração durante um período de tempo - alarme de tendência de aumento de vibração e alarme de grande mudança de vibração.