Firma Emerson rozszerza swoją wiodącą pozycję w zakresie automatyki, uzyskując porozumienie w sprawie przejęcia Flexim

Przejęcie rozszerza ofertę inteligentnych urządzeń firmy Emerson o innowacyjną technologię ultradźwiękową

ST. LOUIS (16 sierpnia 2023) – Emerson (NYSE: EMR) ogłosiła dziś ostateczne porozumienie w sprawie przejęcia spółki FLEXIM Flexible Industriemeßtechnik GmbH ("Flexim"), globalnego lidera w zakresie ultradźwiękowych pomiarów przepływu cieczy, gazów i pary z zaciskiem ultradźwiękowym.

Firma Flexim z siedzibą w Berlinie w Niemczech wnosi wysoce zróżnicowaną technologię uzupełniającą i silne relacje z klientami firmy Emerson, posiadając bazę ponad 100 000 zainstalowanych przepływomierzy, a także około 450 pracowników. Flexim dostarcza wysoce dokładną, niskoobsługową technologię ultradźwiękowego pomiaru przepływu na potrzeby szerokiej gamy atrakcyjnych rynków końcowych, w tym chemicznego, wodnego i kanalizacyjnego, nauk przyrodniczych, żywności i napojów oraz wytwarzania energii. Transakcja rozszerzy portfolio firmy Emerson w zakresie automatyki i możliwości pomiarów, uzupełniając dotychczasową pozycję na rynku w zakresie pomiarów przepływu z wykorzystaniem metody Coriolisa, ciśnienia różnicowego, pomiaru magnetycznego i przepływomierza wirowego. Oczekuje się, że dzięki rozwojowi rynku końcowego i przywództwie technologicznym, globalny rynek ultradźwiękowych przepływomierzy z zaciskiem ultradźwiękowym będzie się rozwijał w perspektywie długoterminowej. Po zamknięciu transakcji siedziba Flexim w Berlinie ma stać się centrum doskonałości ultradźwiękowego pomiaru przepływu firmy Emerson.

- Cieszymy się, że możemy jeszcze bardziej zwiększyć możliwości firmy Emerson dzięki zastosowaniu wiodącej technologii pomiaru ultradźwiękowego z zaciskiem ultradźwiękowym Flexim, która jest ważnym uzupełnieniem naszego portfolio inteligentnych urządzeń - powiedział Ram Krishnan, dyrektor operacyjny firmy Emerson. Flexim wprowadza nową, ekscytującą technologię, która pozwoli nam przyspieszyć rozwój. Połączenie kompleksowego pakietu pomiarowego firmy Emerson i innowacyjnej technologii Flexim zwiększy wartość, którą wnosimy dla klientów z różnych branż. Z niecierpliwością czekamy na powitanie wykwalifikowanych i oddanych pracowników Flexim w firmie Emerson, gdzie będą oni nadal przyczyniać się do sukcesów firmy.

- Cieszymy się, że dołączamy do firmy Emerson, która, podobnie jak my, stawia na kulturę innowacji i koncentruje się na technologii oraz badaniach i rozwoju - powiedział Jens Hilpert, dyrektor generalny i współzałożyciel Flexim. Transakcja ta pozwoli nam dostarczać bardziej kompleksowe rozwiązania dla szerszego grona klientów, z wykorzystaniem globalnego przywództwa firmy Emerson w zakresie inteligentnych urządzeń i doskonałości handlowej . Kiedy połączymy siły z firmą Emerson, będziemy nadal służyć naszym klientom i wykorzystywać nasze połączone możliwości w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z pomiarami.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do końca roku podatkowego 2023, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Oczekuje się, że Flexim przyczyni się do wzrostu sprzedaży firmy Emerson, wzrostu marż brutto i skorygowanych marż EBITA. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Wyniki firmy Flexim będą uwzględniane w raportach w segmencie dotyczącym pomiarów i analiz w firmie Emerson.

W ramach transakcji Evercore pełni funkcję doradcy finansowego, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP pełni funkcję radcy prawnego.

O firmie Emerson
Emerson (NYSE: EMR) jest globalną firmą technologiczną i programistyczną, dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla kluczowych gałęzi przemysłu na świecie. Poprzez swoje wiodące portfolio w zakresie automatyki, w tym większościowy udział w AspenTech, firma Emerson pomaga producentom zajmującym się produkcją hybrydową, procesową i dyskretną optymalizować działania, chronić personel, ograniczać emisje i osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.

Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń
odnoszących się do przyszłości Oświadczenia zawarte w tej publikacji prasowej nie są oparte zdarzeniach, które już miały miejsce, i mogą być stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, co wiąże się z ryzykiem i niepewnością. Firma Emerson nie zobowiązuje się do aktualizacji tego rodzaju stwierdzeń, aby były one zgodne z dalszym rozwojem zdarzeń. To ryzyko i niepewności obejmują zdolność Spółki do pomyślnego zakończenia realizacji rozważanych warunków oraz skutki finansowe proponowanej transakcji w zakresie instrumentów krajowych, zakres, czas trwania i ostateczny wpływ pandemii COVID-19 oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także warunki gospodarcze i walutowe, wymagania rynku, w tym związane z pandemią oraz spadkami i zmiennością cen ropy i gazu, cenami, ochroną własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwem, taryfami, czynnikami konkurencyjności i technologicznymi, między innymi określonymi w najnowszym raporcie rocznym Spółki na formularzu 10-K i kolejnych raportach składanych do SEC.

Kontakty
Inwestorzy
Colleen Mettler
314-553-2197

Media
Joseph Sala / Tanner Kaufman / Greg Klassen
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449

Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.