Emerson przyspiesza wprowadzanie automatyki fabrycznej dzięki porozumieniu w sprawie przejęcia Afag

Akwizycja poszerza rynek obsługi automatyki fabrycznej firmy Emerson o 9 mld USD i zwiększa ekspozycję na kluczowe rynki wzrostu w środowiskach dyskretnych i hybrydowych

ST. LOUIS (17 sierpnia 2023 r) - Firma Emerson (NYSE; EMR) ogłosiła dziś ostateczne porozumienie w sprawie przejęcia firmy Afag Holding AG ("Afag"), innowacyjnego lidera w zakresie elektrycznych siłowników liniowych i rozwiązań z zakresu automatyki podawania i obsługi.

Afag z siedzibą w Zell w Szwajcarii wnosi do firmy Emerson najnowocześniejsze technologie i innowacje. Transakcja zwiększy możliwości firmy Emerson w zakresie wprowadzania automatyki do fabryki, co jest jednym z czterech priorytetowych wspólnych celów obu firm, oraz przyczyni się do stworzenia wiodącego portfolio w zakresie ruchu łączącego rozwiązania Afag z zakresu siłowników liniowych z pneumatycznymi technologiami ruchu firmy Emerson. Afag obsługuje klientów w atrakcyjnych, rozwijających się segmentach rynku, takich jak produkcja akumulatorów, motoryzacja, pakowanie, medycyna, nauki przyrodnicze i elektronika. Segment elektrycznych siłowników liniowych powiększy rynek obsługiwany przez firmę Emerson o ponad 9 mld USD i oczekuje się, wartość tego rynku będzie rosła rocznie o kilka procent, co pozwoli na długoterminowy, korzystny i zrównoważony wzrost.

- Afag wprowadza ekscytującą technologię, która umożliwi firmie Emerson przyspieszenie rozwoju naszej dotychczasowej działalności w zakresie automatyki fabrycznej o wartości 900 milionów dolarów - powiedział Ram Krishnan, dyrektor operacyjny firmy Emerson. Ponieważ klienci zajmujący się produkcją dyskretna i hybrydową nadal przyspieszają elektryfikację w swoich procesach produkcyjnych, technologia Afag idealnie nadaje się do zapewnienia zwiększonej efektywności energetycznej i zwiększenia wydajności. Cieszymy się na myśl o połączeniu zdolności firmy Afag w zakresie ruchu z naszą wiodącą pozycją w zakresie ruchu pneumatycznego, co pozwoli stworzyć wyjątkowe i zróżnicowane rozwiązanie dla naszych klientów. Afag i jej pracownicy odegrają ważną rolę w zwiększaniu siły i innowacyjności firmy Emerson w zakresie automatyki fabrycznej.

- Cieszymy się, że dołączymy do firmy Emerson i będziemy dodatkowo wzmacniać jej dotychczasową wiodącą pozycję w zakresie automatyki fabrycznej, jednocześnie rozszerzając nasz globalny zasięg - powiedział Adrian Fuchser, dyrektor generalny Afag. Nasi klienci polegają na Afag w celu tworzenia podstawowych, spersonalizowanych systemów, a możliwość stworzenia bardziej kompleksowego i całościowego rozwiązania dla związanych z ruchem potrzeb naszych klientów dodaje nam energii. Podzielamy wizję firmy Emerson w zakresie dostarczania kompletnych rozwiązań w kluczowych branżach i cieszymy się, że będziemy nadal odnosić sukcesy w ramach firmy Emerson.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do końca roku podatkowego 2023, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym uzyskania zgód organów regulacyjnych. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Wyniki firmy Afag będą uwzględniane w raportach firmy Emerson dotyczących segmentu Discrete Automation.

W ramach transakcji Bryan Cave Leighton Paisner LLP pełni funkcję radcy prawnego firmy Emerson.


O firmie Emerson
Emerson (NYSE: EMR) jest globalną firmą technologiczną i programistyczną, dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla kluczowych gałęzi przemysłu na świecie. Poprzez swoje wiodące portfolio w zakresie automatyki, w tym większościowy udział w AspenTech, firma Emerson pomaga producentom zajmującym się produkcją hybrydową, procesową i dyskretną optymalizować działania, chronić personel, ograniczać emisje i osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.

Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń
odnoszących się do przyszłości Oświadczenia zawarte w tej publikacji prasowej nie są oparte zdarzeniach, które już miały miejsce, i mogą być stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, co wiąże się z ryzykiem i niepewnością. Firma Emerson nie zobowiązuje się do aktualizacji tego rodzaju stwierdzeń, aby były one zgodne z dalszym rozwojem zdarzeń. To ryzyko i niepewności obejmują zdolność Spółki do pomyślnego zakończenia realizacji rozważanych warunków oraz skutki finansowe proponowanej transakcji w zakresie instrumentów krajowych, zakres, czas trwania i ostateczny wpływ pandemii COVID-19 oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także warunki gospodarcze i walutowe, wymagania rynku, w tym związane z pandemią oraz spadkami i zmiennością cen ropy i gazu, cenami, ochroną własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwem, taryfami, czynnikami konkurencyjności i technologicznymi, między innymi określonymi w najnowszym raporcie rocznym Spółki na formularzu 10-K i kolejnych raportach składanych do SEC.

Kontakty
Inwestorzy
Colleen Mettler
314-553-2197

Media
Joseph Sala / Tanner Kaufman / Greg Klassen
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449

Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.