Firmy na całym świecie stawiają na zrównoważony rozwój. Na przykład firma Emerson ogłosiła niedawno swojecele zakresie zerowej emisji dwutlenku węgla i stale rozwija innowacyjne inicjatywy, takie jak programy Greening Of Emerson, Greening By Emerson i Greening With Emerson; Komitet kierujący ds. zrównoważonego rozwoju środowiska; partnerstwa z nowymi stowarzyszeniami i innymi wiodącymi organizacjami; i wiele więcej – aby je osiągnąć.
Firma Emerson zapewnia taką samą wartość swoim klientom. Na przykład firma Colgate-Palmolive – producent produktów konsumenckich z indeksem S&P 100 – ogłosiła niedawno, że współpracuje z firmą Emerson w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku.
Uzbrojona w dane z zaawansowanych technologii czujników i analiz firmy Emerson, firma Colgate ogranicza straty energii w swoich zakładach pakowania produktów. Firma już odnotowała zmniejszone o 15% zużycie energii na kilku liniach pakowania past i szczoteczek do zębów. Wraz z wdrożeniem technologii w pozostałych obszarach oczekuje się jeszcze większych oszczędności w zakresie zużytej energii.
Projekt stanowi część programu cyfrowej transformacji firmy Colgate. Wykorzystano w nim specjalistyczne czujniki pneumatyczne AVENTICS™ firmy Emerson i oprogramowanie obsługujące IIoT w celu dokładnego monitorowania przepływu sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym. Umożliwi to identyfikację wycieków, optymalizację procesów pneumatycznych i poprawę wydajności przepływu powietrza.
Wdrożony w firmie Colgate inteligentny czujnik przepływu AVENTICS AF2 firmy Emerson odpowiada za obliczanie danych dotyczących zużycia powietrza, wykorzystując zintegrowane oprogramowanie, w którym zostają wyświetlone trendy i anomalie na pulpitach analitycznych, co umożliwia operatorom łatwą regulację ciśnienia zasilającego i wykrywanie wycieków. Wbudowana łączność systemu ułatwia wdrożenie i natychmiast zapewnia analizy na poziomie urządzenia, a możliwości sieci torują drogę do monitorowania zużycia sprężonego powietrza w całym przedsiębiorstwie.
Biorąc pod uwagę, jak wiele zależy od rozwiązań pneumatycznych w masowej produkcji dóbr konsumenckich, zmniejszenie ilości energii związanej ze sprężonym powietrzem wesprze nie tylko wysiłek podejmowany na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale również ogólny stan sprzętu i niezawodność.
Dla firmy Colgate oszczędność energii poprzez monitorowanie przepływu powietrza to wierzchołek góry lodowej. Dzięki rozwiązaniom firmy Emerson oraz nastawienia na testowanie i uczenie się, firma będzie w stanie wykrywać kosztowne wycieki energii, optymalizować procesy produkcyjne, wyciągać wnioski o zasięgu globalnym i lepiej realizować cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i biznesowe.