Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Eliminate alarm floods with AgileOps Dynamics which allows the alarm configuration to change based on the operating state of your facility, improving situational awareness of the operator and reducing the risk of missed alarms.
The AgileOps Dynamics module enables alarm configuration changes based on dynamic logic of the operating state and process conditions. Built-in transition management ensures smooth alarm transitions from one operating state to another. AgileOps provides an easy, drag and drop interface to develop state logic.
AgileOps is compliant with API RP1167, IEC 62682 and ISA 18.2 standards and is designed to help you meet these standards when coupled with Emerson’s alarm rationalization services.
AgileOps is compatible with many control systems including Emerson DeltaV® and Ovation™, Honeywell Experion® and TDC®, Siemens PCS7® and APACS, ABB 800xA, DOW’s MOD 5, and Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, and Yokogawa Centum VP. AgileOps also offers a generic connector for other systems not listed.
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.