The AVENTICS Series SPRA electric rod-style actuators perform fast and powerful linear movements. They are very flexible, precise and energy efficient, improving sustainability and Total Cost of Ownership (TCO). The modular concept of the Series SPRA enables easy connection to your preferred motor and control system, saving you time and costs on design and programming. The Series SPRA is ISO 15552 compliant and uses high-grade materials – such as a IP54S sealing system, ensuring a high level of reliability even in harsh conditions.
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
50 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
1.5 mm
|
dostępność
|
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
100 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
1.5 mm
|
dostępność
|
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
150 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
1.5 mm
|
dostępność
|
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
200 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
1.5 mm
|
dostępność
|
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
300 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
1.5 mm
|
dostępność
|
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
400 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
1.5 mm
|
dostępność
|
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
50 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
3 mm
|
dostępność
|
Same Day
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
100 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
3 mm
|
dostępność
|
Same Day
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
150 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
3 mm
|
dostępność
|
Same Day
|
Rozmiar otworu
|
32 mm
|
Długość skoku
|
200 mm
|
Gwint tłoczyska tłoka
|
M10x1,25
|
Kierunek gwintu
|
3 mm
|
dostępność
|
Same Day
|
Po wybraniu nowego kraju/regionu produkty mogą być niedostępne, a pozycje z koszyka zostaną usunięte. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.