사진 - 새로운 과제, 새로운 기회

지속 가능성

에머슨의 환경 지속 가능성 프레임워크는 에머슨의, 에머슨에 의한, 에머슨을 통한 환경보호를 보장할 수 있도록 설계되었습니다.

천연가스가 수소로의 전환을 가속하는 방법

기업들은 증가하는 온실가스 감축 수요를 맞추기 위해 유연하고 무한히 재생 가능한 에너지원으로 기후 친화적 수소를 채택하고자 합니다.

산업 분야 지속 가능성 로드맵

보다 지속 가능한 미래를 향한 에머슨의 미션을 보조하는 각종 인사이트 및 기회

저탄소 경제를 위한 재생 연료의 새로운 물결

탈탄소화를 달성하려면 전통적인 화석 연료를 적게 소비하면서 이동 수단을 변화 할 수 있는 창의적인 방법을 찾아야 합니다.

(더욱) 스마트한 송전망: 믿음직하고 탄력적이며 재생 가능한 에너지의 결합

전 세계 사람들은 가정, 직장을 비롯하여 식료품점, 식당, 학교, 병원처럼 일상을 유지하기 위한 전력 공급은 전기와 에너지에 의존하고 있습니다.

디지털 전환으로 완성되는 산업용 에너지 효율성

기업이 탄소 순 제로 목표를 달성하기 위한 로드맵을 평가할 때, 손실 에너지는 지속 가능성이라는 중요한 목표를 향한 발전에 추진력을 더하고 즉각적인 조치를 촉진하기 위한 쉬운 목표입니다.

로드맵 가속화: 운영 지속 가능성을 위한 CSO 가이드

지속 가능성은 현재 많은 산업에서 가장 중요한 비즈니스 필수 요소입니다. 여기에는 긍정적인 이유가 있습니다.

수소를 주기율표에서 시장으로

공격적인 탄소 중립 목표는 기후 친화적인 수소를 비롯한 재생 에너지원에 대한 투자와 관심을 유도하고 있습니다.

더욱 스마트하고 지속 가능한 그리드를 만드는 데 도움이 될 수 있는 개조 및 재생 에너지

기후 위기를 막기 위한 탄소 자취의 절감이라는 부담에 직면한 많은 산업 분야에서 기존 인프라의 종합적인 점검을 검토하고 있습니다.

비산 배출을 방지하여 친환경적이고 경제적인 운영이 가능

국제 기후 변화 모니터링 기구인 Climate Chance의 2018 연례 보고서에 따르면 비산 배출은 전 세계 온실가스 배출량의 5% 이상을 차지합니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.