에머슨의 Rosemount 700XA 가스 크로마토그래프는 단일 소형 분석기로 황 화합물 측정 및 천연 가스 발열량 분석을 제공합니다. 고해상도 이미지
에머슨의 Rosemount 700XA 가스 크로마토그래프 사용 시 천연 가스 어플리케이션에서 최대 50%의 비용 절감 및 최대 40%의 설치 공간 감소
미네소타주 샤코피 (2020년 9월 8일) – 에머슨은 오늘 천연 가스의 에너지 함량뿐만 아니라 황 화합물을 측정할 수 있는 업계 최초의 단일 분석기 솔루션인 Rosemount™ 700XA 가스 크로마토그래프(GC)를 출시 했습니다. LNG 국제 상거래뿐만 아니라 파이프라인 분배, 액화 천연 가스(LNG) 공정, 혼합형 고순도 천연 가스 액체(NGL) 등에 적합한 가스 품질 및 발열량 요구 사항을 충족할 수 있는 비용 효율적인 접근법을 제공합니다. 또한 단일 소형 트랜스미터 스타일의 GC를 사용하여 파이프라인, 공정 설비, 유통 시스템 및 작업자를 보호하는 운영 및 안전 표준을 충족 합니다.
이전 세대 가스 크로마토그래프로 황 측정 및 발열량 분석을 수행하려면 별도의 분석기를 구입해야 하지만, 새로운 Rosemount 700XA 가스 크로마토그래프는 초소형 불꽃 광도 검출기(FPD)를 장착하고 있어 초기 장비 비용은 최대 50%까지 절감, 설치 공간 요구 사항은 최대 40%까지 줄일 수 있습니다.
Rosemount 700XA는 현장 장착형 및 트랜스미터 타입으로 구성되어 있어 탭 가까이 장착할 수 있으며, 샘플 라인을 줄이고 반응 속도를 높일 수 있는 훨씬 유연한 가스 크로마토그래프입니다. 또한 700XA는 Class 1, Division 1, 방폭 ATEX/IECEX 안전 등급 분석기로서 퍼지를 위한 계측기 공기 요구 사항이나 추가적인 보호 기기가 필요하지 않습니다. 이를 통해 분석기의 안전 프로필을 향상하고 비용이 많이 드는 인프라 없이 까다롭고 공간 제약적인 환경에 맞출 수 있어서 설치 및 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
“황화수소(H2S)와 기타 메르캅탄을 측정하여 천연 가스 순도 어플리케이션의 품질 사양을 충족하고 파이프라인의 부식을 방지하며 계약상의 규정을 준수합니다. 비제어 분산이 발생하면 공급업체 및 프로세스 플랜트에 셧다운과 같은 큰 대가를 치를 수 있습니다."라고 에머슨 자동화 솔루션 사업부의 Rosemount 가스 크로마토그래프 제품 관리 담당 이사인 Asad Tahir씨는 말했습니다. “기계 시스템 및 수명이 짧은 센서와 함께 납 아세테이트 테이프에 의존하는 기존의 H2S 분석기를 사용하는 경우에는 상당한 유지보수 비용 뿐 아니라 납을 제대로 취급할 수 있는 능력이 필요합니다. 또한 황 측정 및 발열량 분석 작업을 별도로 수행하기 위해 독립형 분석기 2대를 사용하면 운영 측면에서는 낭비입니다. 그래서 에머슨은 고객에게 필요한 것, 즉 두 가지를 모두 측정할 수 있는 콤팩트하고 비용 효율적인 단일 솔루션을 제공하고 있습니다."
Rosemount 700XA GC는 황화수소 및 에너지 함량 측정을 위한 실용적인 솔루션일 뿐만 아니라 2상 가스 유체 흐름에서 정확한 에너지 함량 보고를 위한 탄화수소 이슬점을 계산할 수 있으며, 황 화합물 총량의 지정 및 정량화를 제공하여 레벨을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 운영자는 특정 응용 분야에서 최대 4개의 분석기를 1개의 가스 크로마토그래프로 교체할 수 있으므로 분석기의 범위를 간소화하고 전체 비용 및 설치 공간을 줄일 수 있습니다.
자세한 내용은 Emerson.com/Rosemount700XA를 참조하십시오.