Tempest에서 시뮬레이션 그리드 영역을 쉽게 대화식으로 설정할 수 있습니다. 고해상도 이미지
새로 공개된 Tempest 8.3는 자동화를 한 단계 더 발전시키며 사용자 생산성 향상과 투자 수익률 향상에 초점을 맞추고 있습니다
노르웨이 스타방에르(2018년 11월 1일) - 에머슨은 첨단 리저버 관리 및 유량 시뮬레이션을 위한 도구를 제공하는 통합 리저버 엔지니어링 제품군인 Roxar Tempest™ 8.3의 출시를 발표하였습니다. 이 최신 릴리즈는 자동화를 한 단계 더 발전시키며 사용자 생산성 향상에 초점을 맞추고 있어 리저버와 그 투자비 회수에 대한 가능성을 보다 잘 이해할 수 있습니다. 이 새로운 제품군은 운영자들이 신규 및 기존 리저버를 효율적으로 활용하도록 지원하는 Paradigm 및 Roxar 소프트웨어 솔루션으로 구성된 에머슨의 엔드-투-엔드 탐사 및 생산(E&P) 소프트웨어 포트폴리오를 강화합니다.
Tempest 8.3은 업계 표준 리저버 시뮬레이터와의 호환성을 높여, 사용자는 최소한의 변경으로 ECLIPSE* 모델과 같은 타사 시뮬레이션 데이터세트를 실행할 수 있습니다. 또한 이 제품군의 알고리즘 일관성을 통해 More와 함께 타사 시뮬레이션 데크를 사용할 경우 용량 및 매장량 추정치가 유지됩니다. 이 호환성을 통해 Big Loop™ 내의 시뮬레이션 워크플로 및 모델을 쉽게 내장할 수 있습니다. 이 기능은 정적 불확실성과 유량 파라미터를 연결하여 생산에 일치시킬 때 지질학적 및 지구물리학적 제약 조건을 준수할 수 있도록 합니다. 시뮬레이터 영역의 쉬운 대화형 생성과 능률화된 분석 및 유정간 유량 내보내기를 통해 생산성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
또한 Tempest 8.3의 ENABLE 모듈에는 특정 시뮬레이션을 선택하여 다시 시작하고 추가 설정을 테스트하거나 이전에 실행이 중지된 원인을 조사하는 기능을 포함하여 다수의 사용자 중심 개선 기능이 포함되어 있습니다.
“이번에 공개한 Tempest는 당사의 광범위한 제품 및 솔루션에서 리저버 엔지니어링이 맡고 있는 핵심 역할을 재확인합니다. Big Loop와 같은 사용자 정의 워크플로 내에 여러 분야를 연결하면 다양한 생산 시나리오에서 사용자는 오일 매장량과 향후 생산량에 대한 신뢰할 수 있는 추정치를 얻을 수 있다"고 Emerson Automation Solutions의 탐사 및 생산 소프트웨어 최고 제품 책임자인 소메스 싱(Somes Singh)이 말했습니다. “이는 사이클 타임을 단축하는 동시에 보다 정확한 예측을 제공합니다. Tempest 8.3의 새로운 기능은 투자가 예측한 생산량 및 재무 수익의 개선으로 이어질 것이라는 운영자의 확신을 제고하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.”
Roxar Tempest는 Windows 및 Linux에서 실행되며 에머슨의 리저버 특성화 및 모델링 솔루션인 Roxar RMS와 함께 연동됩니다. Tempest는 다양한 리저버 엔지니어링 기능을 제공하는 통합 소프트웨어 제품군으로, 전 세계 수백 개의 시설에서 사용하고 있습니다. 모든 모듈은 타사 시뮬레이션 워크플로 내에서 함께 또는 별도로 배포할 수 있습니다. Tempest 8.3에 관한 자세한 정보는 www.Emerson.com/Tempest8-3을 방문하시기 바랍니다.